text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 计量阀,S、M 和 31 系列 — 针形阀和计量阀

    探索世伟洛克®计量阀,可提供直通型和角型、316 SS 和黄铜材质、以及各种端接和手柄样式。 可提供以下规格的阀门: 1/16 和 1/4 in.(3 至 6 mm) –65°F (–53°C) 至 850°F (454°C) 316 不锈钢、黄铜 1000 psig (68.9 bar) 至 5000 psig (344 bar) 探索世伟洛克®计量阀,可提供直通型和角型、316 SS 和黄铜材质、以及各种端接和手柄样式。

  • 原子层沉积 (ALD) 阀

    世伟洛克超高纯原子层沉积 (ALD) 阀具有超高循环寿命、高速执行、流量、热浸没和超高洁净度,可在先进半导体制造应用中实现精确进料并尽可能地提高芯片产量。 ALD 阀门 问世以来,我们一直与半导体工具 OEM 和晶圆厂密切合作,提供的先进 ALD 阀门技术具有超高的精度、一致性、洁净度和高循环寿命,是紧跟市场快速创新步伐所必需的。世伟洛克 ® ALD 阀门可支持芯片生产效率的提高,并克服 ALD 工艺通常面临的挑战。 我们的 ALD 超高纯阀具有以下特点: 快速动作下的超高循环寿命 C v 范围从 0.27 至 1.7 指定型号的承温能力高达 392°F (200°C)...

  • 氨取样器

    世伟洛克氨取样器可尽可能地减少操作员接触液体和汽化氨的机会,从而使无水氨取样更加安全。它还将一致性引入取样操作,显著加快取样过程,无需在设施内运输氨样本。 无水氨用于生产化肥、塑料、纺织品、石油等。为避免储罐内氨出现应力腐蚀开裂和产品质量问题,必须定期对产品取样以验证含水量为 0.2% 至 0.5%。 世伟洛克的闭环氨取样装置旨在消除传统氨样本采集方法固有的挑战。世伟洛克氨取样器具有以下特点: 封闭样本夹具: 我们的氨取样器具有封闭的玻璃罩固定装置,可通过限制操作人员暴露和影响环境的过量排放来提高安全性。该设计无需大量操作人员 PPE。玻璃前端使操作人员能够直观地监控样品状况。此外,还提供单夹...

  • 分析仪器

    世伟洛克利用在工艺流体分析方面的丰富专业知识提供一系列解决方案,包括定制预设计子系统、流体系统组件和元件。我们提供设计、故障排除和培训服务,以支持各种流体系统应用。 世伟洛克预设计的子系统享有终身有限质保,可简化各种设施的流体取样和控制,从而确保一致性和易于安装。应用工程师使用高品质世伟洛克组件设计和构建流体系统解决方案。这些系统可使用可编程逻辑控制器 (PLC)、变送器、继电器、泵、传感器等实现半自动或全自动。 世伟洛克的解决方案包括用于分析应用的预设计子系统 (PrESS)、气体分配系统、取样系统和机械密封支持系统。提供包括接头和阀门在内的各种组件,并通过 系统评估 、 培训 和 定制设计...

  • 预设计子系统 (PrESS)

    用于分析应用的世伟洛克预设计子系统 (PrESS) 是由流体系统专家设计和装配的,其结构紧凑、精确、使用方便。 预设计且完全组装的流体取样和控制子系统为您的操作带来效率和一致性。使用世伟洛克预设计子系统 (PrESS) 部署资料齐全的流体取样和控制系统,不必在多个零部件的获取和组装方面忧心。 设计用于处理液体和气体的所有类型的工厂和设施,我们经过验证的子系统尽可能地减少了系统的占用空间,简化了系统设计,并促进了代表性样品和准确分析结果的实现。 了解有关世伟洛克流体系统装配服务的更多信息 了解为提高精确性和便利性而预先装配和优化的紧凑型取样、分配和工艺子系统。 了解为提高精确性和便利性而预先装配...

  • 拨动开关阀 — 针形阀和计量阀

    探索紧凑型拨动开关阀,可提供不锈钢和黄铜材质、手动和气动型号以及直通阀体和角阀体样式。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1/2 in.(3 至 12 mm) –20°F (–28°C) 至 200°F (93°C) 316 不锈钢、黄铜 200 psig (13.7 bar) 至 300 psig (20.6 bar) 探索紧凑型拨动开关阀,可提供不锈钢和黄铜材质、手动和气动型号以及直通阀体和角阀体样式。

  • 二阀阀组,仪表 — 阀组

    双阀阀组采用不锈钢针阀,可实现精确的压力控制。提供传统和紧凑型设计。 可提供以下规格的阀门: 1/4 和 3/4 in. (12 mm) –65°F (–53°C) 至 1200°F (648°C) 316 不锈钢 1715 psig (118 bar) 至 6000 psig (413 bar) 双阀 双阀阀组采用不锈钢针阀,可实现精确的压力控制。提供传统和紧凑型设计。

  • 波纹管密封阀

    世伟洛克波纹管密封阀旨在降低泄漏的可能性,其中许多阀门采用无填料设计或焊接密封。在对大气密封非常关键的应用中,此类阀门可提供可靠的无泄漏性能,从而确保操作员的安全并使工艺按预期运行。 世伟洛克波纹管密封阀有多种样式和配置可供选择,使用户能找到适用于常规和高纯应用的选项。可选项包括阀体与波纹管之间采用垫片密封或焊接密封、用于关断或调节功能的阀杆头、各种端接、广泛的流量系数范围以及面板安装或底部安装方式。 世伟洛克专业的波纹管密封阀配备千分尺手柄,阀杆位置可实现小至 0.001 in. (0.025 mm) 的增量调节,从而实现精确且可重复的流量设定。 用于切换功能的紧凑型世伟洛克波纹管密封阀,可...

  • 台式弯管机

    世伟洛克台式弯管机具有坚固耐用、重量轻的结构,可实现弯管的简便、一致,在加快安装速度的同时帮助您达到高质量标准。 世伟洛克 ® 台式弯管机可帮助您轻松生产各种配置的弯曲卡套管。它们采用坚固的铝制结构,经久耐用,并符合 CE 标准。台式弯管机的弯曲范围为 1 至 180°,适用于外径为 1/4 至 1 1/4 in. (6 to 30 mm)、壁厚为 0.028 至 0.120 in.(0.8 至 3.0 mm)的卡套管,可满足各种配置的需要。弯管机配有方便操作的注脂枪和便于储存与运输的金属手提箱。 世伟洛克台式弯管机有手动和电动两种型号,手动型号可使用 1/2 in. 钻头电机...

  • 大宗气体隔膜阀,LD 系列

    世伟洛克 LD 系列大宗气体隔膜阀提供了强度、灵活性和循环寿命的组合,以支持广泛的超高纯关断、大宗气体分配和隔离应用。 世伟洛克 ® LD 系列大宗气体隔膜阀设计用于工作压力高达 300 psig (20.6 bar) 的 切断、大宗气体分配和隔离服务 。三个不同的隔膜提供了强度、灵活性和循环寿命的理想组合,而全金属设计则增强了安全性和耐用性。 世伟洛克 LD 系列阀门还采用创新设计,消除了湿润区域的弹簧和螺纹,从而实现了更清洁的操作并降低了污染风险。此外,独特的带 PCTFE 插件的补偿阀杆头设计可提高关断的密封性,并防止因过度拧紧而造成损坏。 规格 工作压力 最高 300 psig...

请稍候几分钟,不要关闭此页面