-
波纹管和隔膜密封式多孔口阀 角阀和单体阀组选择指南
ALD、BN、DF、DL/DS、DP 和 HB 系列:从单个产品目录中选择一种阀门类型;遵照此说明为满足您系统要求的多孔口阀、角阀或单体阀组创建一个阀门订购号码;参阅产品目录了解构造材料、额定压力温度、选购件和附件
-
单向阀特殊合金材料 CH 系列
特点:625 合金、825 合金和 2507 合金超级双相不锈钢材料;可用于 CH4 和 CH8 系列单向阀;工作压力可达 6 000 psig (413 bar);1/4 至 1 in. 世伟洛克卡套管接头或 NPT 端接; 固定开启压力:1 至 25 psi(0.07 至 1.8 bar)
-
超高纯气体过滤器 SCF 系列
特点:Membralox® 陶瓷过滤技术;真正的世伟洛克® VCR® 面密封接头;在最大流速下对 0.003 µm 的颗粒移除率超过 99.9999999%;流速为 2700 标准升/分钟
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間