-
比例卸荷阀,R3、R4、RL3、RL4 和 KVV 系列 — 卸荷阀
高压和低压比例卸荷阀可随压力的增加而逐渐打开。适用于液体或气体服务。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 1/2 in.(6 至 12 mm) -40°F (-40°C) 至 300°F (148°C) 316 不锈钢 225 psig (15.5 bar) 至 6000 psig (413 bar) 高压和低压比例卸荷阀可随压力的增加而逐渐打开。适用于液体或气体服务。
-
球阀和四分之一圈旋塞阀
世伟洛克的球阀和旋塞阀为几乎所有行业提供全面的流体关断解决方案。 球阀 | 可靠的关断阀,可以根据您的应用进行选择和配置 旋塞阀 | 可靠的低扭矩操作带来经济可靠的关断解决方案 世伟洛克球阀可控制 逸散性排放 和泄漏,应用范围广泛。其设计可实现可重复、无泄漏的关断,总体拥有成本低,包括全流量、一体式仪表、三件式工艺、耳轴式和多用途配置等功能。 世伟洛克四分之一圈旋塞阀是球阀经济可靠的替代产品。简单紧凑的设计可实现全流量和可靠关断,并有多种材料可供选择,包括不锈钢、黄铜和轻质 PFA。 在选择合适的球阀或旋塞阀时是否需要帮助? 查看我们的阀门视频 了解提供多种材料的可配置开关和切换球阀以及以紧凑...
-
波纹管密封阀
世伟洛克波纹管密封阀旨在降低泄漏的可能性,其中许多阀门采用无填料设计或焊接密封。在对大气密封非常关键的应用中,此类阀门可提供可靠的无泄漏性能,从而确保操作员的安全并使工艺按预期运行。 世伟洛克波纹管密封阀有多种样式和配置可供选择,使用户能找到适用于常规和高纯应用的选项。可选项包括阀体与波纹管之间采用垫片密封或焊接密封、用于关断或调节功能的阀杆头、各种端接、广泛的流量系数范围以及面板安装或底部安装方式。 世伟洛克专业的波纹管密封阀配备千分尺手柄,阀杆位置可实现小至 0.001 in. (0.025 mm) 的增量调节,从而实现精确且可重复的流量设定。 用于切换功能的紧凑型世伟洛克波纹管密封阀,可...
-
台式弯管机
世伟洛克台式弯管机具有坚固耐用、重量轻的结构,可实现弯管的简便、一致,在加快安装速度的同时帮助您达到高质量标准。 世伟洛克 ® 台式弯管机可帮助您轻松生产各种配置的弯曲卡套管。它们采用坚固的铝制结构,经久耐用,并符合 CE 标准。台式弯管机的弯曲范围为 1 至 180°,适用于外径为 1/4 至 1 1/4 in. (6 to 30 mm)、壁厚为 0.028 至 0.120 in.(0.8 至 3.0 mm)的卡套管,可满足各种配置的需要。弯管机配有方便操作的注脂枪和便于储存与运输的金属手提箱。 世伟洛克台式弯管机有手动和电动两种型号,手动型号可使用 1/2 in. 钻头电机...
-
大宗气体隔膜阀,LD 系列
世伟洛克 LD 系列大宗气体隔膜阀提供了强度、灵活性和循环寿命的组合,以支持广泛的超高纯关断、大宗气体分配和隔离应用。 世伟洛克 ® LD 系列大宗气体隔膜阀设计用于工作压力高达 300 psig (20.6 bar) 的 切断、大宗气体分配和隔离服务 。三个不同的隔膜提供了强度、灵活性和循环寿命的理想组合,而全金属设计则增强了安全性和耐用性。 世伟洛克 LD 系列阀门还采用创新设计,消除了湿润区域的弹簧和螺纹,从而实现了更清洁的操作并降低了污染风险。此外,独特的带 PCTFE 插件的补偿阀杆头设计可提高关断的密封性,并防止因过度拧紧而造成损坏。 规格 工作压力 最高 300 psig...
-
校准和切换模块
校准和切换模块是高度可配置的预设计子系统,采用模块化平台组件构建。它们在分析前对样品进行最终调节,并允许用户使用世伟洛克液流选择系统选择多达 10 个样品和两个校准流。 世伟洛克校准和切换模块 ( CSM ) 在多个工艺样品和条件之间提供离散切换,并选择工艺流进行分析。通过确保样品以适当的压力、温度、流量和过滤程度进入分析仪内,CSM 对样品进行预处理。整体式流动回路设计保证所有液流被送到分析仪的时间都是一致的,并消除了死区或流间污染机会。 CSM 建立在世伟洛克模块化平台组件平台上,采用世伟洛克液流选择阀 (SSV),允许用户选择所需的配置。标准型号可接受 10 种工艺流体和两种校准流体(液...
-
切换用波纹管密封阀,BY 系列 — 波纹管密封阀
了解切换用 BY 系列波纹管密封阀。紧凑型无填料设计,配备 Torlon® 阀杆导轨,可实现一致的关断性能。 可提供以下规格的阀门: 1/4 in. 0°F (–18°C) 至 200°F (93°C) 316 不锈钢 65 psig (4.5 bar) 至 150 psig (10.3 bar) 了解切换用 BY 系列波纹管密封阀。紧凑型无填料设计,配备 Torlon® 阀杆导轨,可实现一致的关断性能。
-
带辅助填料的高温波纹管阀,U 系列 — 波纹管密封阀
世伟洛克® U 系列波纹管密封阀具有防止大气泄漏的二级密封系统,从而提高了可靠性和通用性。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 1 in.(6 至 12 mm) –20°F (–28°C) 至 1200°F (648°C) 不锈钢 250 psig (17.2 bar) 至 2500 psig (172 bar) 世伟洛克® U 系列波纹管密封阀具有防止大气泄漏的二级密封系统,从而提高了可靠性和通用性。
-
高纯度高压隔膜阀,DL 和 DS 系列 — 隔膜密封阀
了解具有重复关断功能,带全封闭软座阀杆头、标准底部和面板安装功能的高纯高压隔膜阀。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 3/8 in.(6 至 8 mm) –100°F (–73°C) 至 250°F (121°C) 316 不锈钢 2800 psig (192 bar) 至 3500 psig (241 bar) 了解具有重复关断功能,带全封闭软座阀杆头、标准底部和面板安装功能的高纯高压隔膜阀。
-
多阀阀组 — 隔膜密封阀
查找带隔膜密封阀的多阀阀组。这些阀组专为实现可靠性能而设计,可提供高纯度和精确的流体控制。 可提供以下规格的阀门: 1/4 in. –10°F (–23°C) 至 150°F (65°C) 316L VIM-VAR 不锈钢 250 psig (17.2 bar) 至 3045 psig (210 bar) 查找带隔膜密封阀的多阀阀组。这些阀组专为实现可靠性能而设计,可提供高纯度和精确的流体控制。