• 手动弯管机 — 卡套管弯管机

    浏览高度便携的手动弯管机选购件,适用于各种外径尺寸的卡套管。 可提供以下规格的弯管机: 1/4 至 1/2 in(3 至 12 mm)卡套管外径 9/16 至 1 1/2 in (15 to 38 mm) 弯曲半径 浏览高度便携的手动弯管机选购件,适用于各种外径尺寸的卡套管。

  • 拨动开关阀 — 针形阀和计量阀

    探索紧凑型拨动开关阀,可提供不锈钢和黄铜材质、手动和气动型号以及直通阀体和角阀体样式。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1/2 in.(3 至 12 mm) –20°F (–28°C) 至 200°F (93°C) 316 不锈钢、黄铜 200 psig (13.7 bar) 至 300 psig (20.6 bar) 探索紧凑型拨动开关阀,可提供不锈钢和黄铜材质、手动和气动型号以及直通阀体和角阀体样式。

  • 二阀阀组,仪表 — 阀组

    双阀阀组采用不锈钢针阀,可实现精确的压力控制。提供传统和紧凑型设计。 可提供以下规格的阀门: 1/4 和 3/4 in. (12 mm) –65°F (–53°C) 至 1200°F (648°C) 316 不锈钢 1715 psig (118 bar) 至 6000 psig (413 bar) 双阀 双阀阀组采用不锈钢针阀,可实现精确的压力控制。提供传统和紧凑型设计。

  • 三阀阀组,仪表 — 阀组

    三阀阀组采用不锈钢针阀,可实现精确的压力控制。提供传统和紧凑型设计。 可提供以下规格的阀门: 1/4 和 3/4 in. (12 mm) –65°F (–53°C) 至 1200°F (648°C) 316 不锈钢 1715 psig (118 bar) 至 6000 psig (413 bar) 三阀 三阀阀组采用不锈钢针阀,可实现精确的压力控制。提供传统和紧凑型设计。

  • 颗粒过滤器 — 过滤器

    有效过滤液体和气体中的灰尘、污垢和金属锈。过滤器可更换,易于维护,压力衰减程度小。 可提供以下规格的过滤器: 1/8 至 1/4 in. (6 mm) 0°F (–17°C) 至 400°F (204°C) 316 不锈钢 760 psig (52.3 bar) 至 1000 psig (68.9 bar) 最大流量 48 至 700 std L/min(1.7 至 25 std ft 3 /min) 有效过滤液体和气体中的灰尘、污垢和金属锈。过滤器可更换,易于维护,压力衰减程度小。

  • 备件和附件 — 过滤器

    使用我们高质量、精密制造的替换零件和配件,确保您的过滤系统高效耐用。 可提供以下规格的过滤器: 0.3 至 400 微米滤芯尺寸 不锈钢、PCTFE、铝 使用我们高质量、精密制造的替换零件和配件,确保您的过滤系统高效耐用。

  • 超高纯气体过滤器 — 过滤器

    该过滤系统专为高纯环境而设计,采用高纯氧化铝元件和 316L 不锈钢外壳,可在高流速和高压力下运行。 可提供以下规格的过滤器: 1/4 至 3/4 in. 整体式外螺纹 VCR 接头 122°F (50°C) 316L VAR 不锈钢 3000 psig (206 bar) 最大流量 30 至 2700 std L/min(1 至 95 std ft 3 /min) 该过滤系统专为高纯环境而设计,采用高纯氧化铝元件和 316L 不锈钢外壳,可在高流速和高压力下运行。

  • 排放和吹扫阀,BV 和 P 系列 — 卸荷阀

    使用用于仪表设备的紧凑型排放阀和吹扫阀(如手动排放阀、排气阀或排水阀),体验便捷的安装。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1/2 in.(6 至 8 mm) –65°F (–53°C) 至 850°F (454°C) 316 不锈钢、碳钢、400 合金、C-276 合金 6085 psig (419 bar) 至 10 000 psig (689 bar) 使用用于仪表设备的紧凑型排放阀和吹扫阀(如手动排放阀、排气阀或排水阀),体验便捷的安装。

  • 比例卸荷阀,R3、R4、RL3、RL4 和 KVV 系列 — 卸荷阀

    高压和低压比例卸荷阀可随压力的增加而逐渐打开。适用于液体或气体服务。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 1/2 in.(6 至 12 mm) -40°F (-40°C) 至 300°F (148°C) 316 不锈钢 225 psig (15.5 bar) 至 6000 psig (413 bar) 高压和低压比例卸荷阀可随压力的增加而逐渐打开。适用于液体或气体服务。

  • 变径接头 — VCR® 金属垫片面密封管接头

    这些接头专为超高纯系统设计,可连接不同尺寸的卡套管,具有出色的可靠性和泄漏完整性。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1/2 in. 联合接头、转换接头、补芯 316 不锈钢 最大压力 2800 psig (192 bar)至 10 000 psig (689 bar) 这些接头专为超高纯系统设计,可连接不同尺寸的卡套管,具有出色的可靠性和泄漏完整性。

请稍候几分钟,不要关闭此页面