text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 什么是逸散性排放以及如何避免泄漏

    探索脱碳和减少逸散性排放的有效策略 Mike Aughenbaugh,世伟洛克目标市场副经理 各种因素交织在一起,推动着整个石油和天然气行业的变革。对脱碳工作的广泛宣传和美国环境保护署 (EPA) 的同意法令导致业主公司迫切需要识别和消除逸散性排放。 对于业主公司来说,逸散性排放不仅仅是一个环境问题 - 如果不加以控制,它们会严重影响公司的盈利能力,而且遵守现行的排放法规可能需要改变供应链和升级项目。此外,如果您设施中的气体或液体具有危险性,逸散性排放可能会给您的工人带来环境、健康和安全方面的重大影响。 跳转到: 什么是逸散性排放? 什么是 EPA 同意法令? -->...

  • 氢燃料价格昂贵吗?

    理解氢燃料的成本 Chuck Hayes,世伟洛克全球技术负责人 成本是影响新技术(尤其是氢燃料)能否实现规模化应用的重要因素之一。在评估氢燃料成本时,决策者不仅要考虑单位价格,还要考虑长期生产、基础设施和系统可靠性。 很多人想知道“氢气价格昂贵吗?”对于潜在的日常驾驶员或工业用户来说,成本是否过高?”简短的回答是:“不,至少长期来讲不是的。”行业预测表明,随着生产规模和基础设施的扩大,氢燃料成本有望随着时间的推移而下降。在我们破除氢能误解系列的第三期中(该系列还探讨了氢的安全性、续航里程和可持续性标准),我们将探讨为何氢是终端用户可以依赖的高性价比替代能源。 本系列的更多...

  • 背压阀:工作原理及工程师的使用技巧

    取样系统背压阀设置:工程师指导 产品经理 David Rodriguez 背压阀 在许多工业设施使用的采样系统中,在维持进口压力(上游压力)和保护敏感设备方面发挥着重要作用。但是,为了正确使用背压调压阀,取样系统工程师必须警惕一些常见的取样系统设计错误。其中包括:  忽视上游-限流装置的重要性 允许过多的流量通过分析仪 在减压阀与背压阀之间没有流阻的情况下,将减压阀和背压阀串联。   了解更多关于我们取样系统服务的信息 现场服务   背压阀的核心功能和组件 背压阀的工作原理是什么? 与减压阀不同,背压阀控制进口压力(上游压力),通常安装在管...

  • 阿尔伯塔省 CRN

    接头 卡套管接头和卡套管转换接头 810 和 1210 卡套管接头接 8STH 端(特殊)(英文版) 合金 2507 卡套管接头(英文版) 合金 400 卡套管接头(英文版) 合金 600 卡套管接头(英文版) 合金 625 卡套管接头(英文版) 合金 825 卡套管接头(英文版) 合金 C-276 卡套管接头(英文版) 黄铜卡套管接头(英文版) 碳钢卡套管接头(英文版) 不锈钢卡套管接头(英文版) 钛制卡套管接头(英文版) 热电偶套管三通接头 中高压接头 锥面及螺纹接头(IPT 系列)(英文版) 高压接头(Sno-Trik 系列)(英文版)...

  • 马尼托巴 CRN

    接头 卡套管接头和卡套管转换接头 810 和 1210 卡套管接头接 8STH 端(特殊)(英文版) 合金 2507 卡套管接头(英文版) 合金 400 卡套管接头(英文版) 合金 600 卡套管接头(英文版) 合金 625 卡套管接头(英文版) 合金 825 卡套管接头(英文版) 合金 C-276 卡套管接头(英文版) 黄铜卡套管接头(英文版) 碳钢卡套管接头(英文版) 不锈钢卡套管接头(英文版) 钛制卡套管接头(英文版) 热电偶套管三通接头 中高压接头 锥面及螺纹接头(IPT 系列)(英文版) 高压接头(Sno-Trik 系列)(英文版) 中压卡套管接头...

  • 安大略 CRN

    接头 卡套管接头和卡套管转换接头 810 和 1210 卡套管接头接 8STH 端(特殊)(英文版) 合金 2507 卡套管接头(英文版) 合金 400 卡套管接头(英文版) 合金 600 卡套管接头(英文版) 合金 625 卡套管接头(英文版) 合金 825 卡套管接头(英文版) 合金 C-276 卡套管接头(英文版) 黄铜卡套管接头(英文版) 碳钢卡套管接头(英文版) 不锈钢卡套管接头(英文版) 钛制卡套管接头(英文版) 热电偶套管三通接头 中高压接头 锥面及螺纹接头(IPT 系列)(英文版) 高压接头(Sno-Trik 系列)(英文版) 中压卡套管接头...

  • 魁北克 CRN

    接头 卡套管接头和卡套管转换接头 810 和 1210 卡套管接头接 8STH 端(特殊)(英文版) 合金 2507 卡套管接头(英文版) 合金 400 卡套管接头(英文版) 合金 600 卡套管接头(英文版) 合金 625 卡套管接头(英文版) 合金 825 卡套管接头(英文版) 合金 C-276 卡套管接头(英文版) 黄铜卡套管接头(英文版) 碳钢卡套管接头(英文版) 不锈钢卡套管接头(英文版) 钛制卡套管接头(英文版) 热电偶套管三通接头 中高压接头 锥面及螺纹接头(IPT 系列)(英文版) 高压接头(Sno-Trik 系列)(英文版) 中压卡套管接头...

  • 球阀 通用和特殊用途: 60 系列

    1/8 至 2 in. 和 6 至 25 mm 口径, 不锈钢、碳钢和黄铜和特种合金材料, 通-断 (2 通) 阀和切换 (3 通) 阀, 补偿阀座设计, 活动负载的、两件式阀杆填料

  • 快速接头:QC、QF、QM和QTM系列

    无需扭转、旋转或拧紧, 单端关断、双端关断和全流通型

  • DP 系列隔膜阀保养说明

    安装 执行 执行机构方向 焊接 测试 维护 成套件内容 工具要求 分解图 更换隔膜、垫片、按钮、阀帽、阀体或上部组件 手柄更换 定向手柄与圆形手柄转换 重置手柄 指示器开关安装—气动阀

请稍候几分钟,不要关闭此页面