Swagelok® Pressure Transducers
Maintain accurate electronic pressure monitoring with Swagelok pressure transducers for standard industrial and explosion-proof applications.
Request Further DetailsSwagelok® pressure transducers are customizable to suit different system needs across various pressure ranges, process connections, electrical connectors, and output signals.
S Model (Standard Industrial) and E Model (Explosion Proof)
These stainless-steel pressure transducer models are durable and compact, resisting pressure spikes, shocks, and vibrations. They use thin film and piezoresistive sensor technology for reliability and stability, with an accuracy of 0.5% span limit point calibration (0.25% of span best fit straight line).
They offer a wide range of pressure units (psi, bar, MPa, kg/cm2, kPa), pressure references (compound, gauge, or absolute), and various process connections (Swagelok® tube adapter, NPT, RG, RJ, or ISO7 taper), including a flush diaphragm option for viscous fluids.
Swagelok® S model pressure transducers are suitable for general industrial uses like machine control, process control, lab equipment, and hydraulics. Swagelok® E models pressure transducers are designed for explosion-proof environments such as wellhead monitoring, petrochemical, and offshore oil and gas industries. The E model resists pressure spikes, vibration, and moisture, meeting IP67/NEMA 4X standards and CSA/FM certifications, with temperature ratings of T6 at 140°F (60°C) and T4 at 221°F (105°C).
Need help with pressure regulation or monitoring?
Pressure Transducers Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
景듐; 精度为 ≤ 极限点校准量程的 0.5 % (最佳拟合直线量程的 0.25 %); 广泛的压力范围选择, 采用 psi, bar, MPa, kg/cm2 和 kPa 工程单位。参考压力: 压力表(真空,正向,复合)和绝对; 可提供多种电气连接和输出信号; 可提供包括平装隔膜和世伟洛克® 卡套管转换接头在内的多种工艺连接
Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les défaillances de manomètreLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.
Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne
Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.