Filter — Koaleszenzfilter
Erhältliche Filter mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1/4 Zoll (6 mm)
- 0°F (–17°C) bis 400°F (204°C)
- Edelstahl 316
- 760 psig (52,3 bar) bis 1.000 psig (68,9 bar)
- maximale Durchflussrate 48 bis 700 slpm (1,7 bis 25 std ft3/min)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
凝聚过滤器 — 凝聚过滤器
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-FCB 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 1/4 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 SS-FCE 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden