text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 1/8 in. Male NPT, 1 1/2 in. Length

零部件号:SS-2-HLN-1.50

规格

属性
阀体材料 316 Stainless Steel
清洁工艺 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
接头 1 尺寸 1/8 in.
接头 1 类型 Male NPT
接头 2 尺寸 1/8 in.
接头 2 类型 Male NPT
特点 Length 1.5"
流量限制器
长度 1 1/2 in. (3.8 cm)
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Hex Long Nipples

Close nipple fitting enables compact, inline pipe connections in tight spaces—ideal for critical piping systems and dense assemblies.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 1/8 in. Male NPT, 1 1/2 in. Length

零部件号:SS-2-HLN-1.50
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

Hex Long Nipples

Close nipple fitting enables compact, inline pipe connections in tight spaces—ideal for critical piping systems and dense assemblies.

规格

SS-2-HLN-1.50 — Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 1/8 in. Male NPT, 1 1/2 in. Length

属性
阀体材料 316 Stainless Steel
清洁工艺 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
接头 1 尺寸 1/8 in.
接头 1 类型 Male NPT
接头 2 尺寸 1/8 in.
接头 2 类型 Male NPT
特点 Length 1.5"
流量限制器
长度 1 1/2 in. (3.8 cm)
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-12-HLN-2.00 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 3/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-12-HLN-3.00 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 3/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-12-HLN-4.00 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 3/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-16-HLN-3.00 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 1 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-16-HLN-4.00 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 1 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-2-HLN-2.00 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-2-HLN-3.00 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4-HLN-1.50 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4-HLN-2.00 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4-HLN-2.50 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4-HLN-3.00 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4-HLN-4.00 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4-HLN-6.00 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-6-HLN-1.50 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-6-HLN-2.00 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-6-HLN-2.50 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-6-HLN-3.00 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-6-HLN-4.00 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-8-HLN-2.00 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-8-HLN-2.50 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-8-HLN-3.00 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-8-HLN-4.00 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-8-HLN-6.00 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面