|
Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage NPT mâle 1/4 po
Réf. pièce : SS-4-HN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Mamelons six-pansSélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage NPT mâle 1/4 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Mamelons six-pans
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-4-HN — Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage NPT mâle 1/4 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT mâle |
| Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT mâle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 22560206 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173303 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
| UNSPSC (15.1) | 40173303 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-HN-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| B-4-HN | 黄铜 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| B-8-HN | 黄铜 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| M-8-HN | 400 合金 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-12-HN | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-12-HN-12RS | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 3/4 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Afficher le produit |
| SS-12-HN-12RT | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 3/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-16-HN | 316 不锈钢 | 1 in. | 外螺纹 NPT | 1 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-16-HN-16RS | 316 不锈钢 | 1 in. | 外螺纹 NPT | 1 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Afficher le produit |
| SS-16-HN-16RT | 316 不锈钢 | 1 in. | 外螺纹 NPT | 1 in. | ISO 锥形外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-24-HN | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 1 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-2-HN | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-2-HN-2RS | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 1/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Afficher le produit |
| SS-2-HN-2RT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 1/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-4-HN-10K | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 厚壁外螺纹 NPT | 1/4 in. | 厚壁外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-4-HN-4RS | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Afficher le produit |
| SS-4-HN-4RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-4-HN-RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-600-2-16 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-6-HN | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-6-HN-6RS | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Afficher le produit |
| SS-6-HN-6RT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-6-HN-RT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-8-HN | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-8-HN-10K | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 厚壁外螺纹 NPT | 1/2 in. | 厚壁外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-8-HN-8RS | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Afficher le produit |
| SS-8-HN-8RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-8-HN-RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | Afficher le produit |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。