|
83X 系列球阀用 PCTFE 密封成套件
零部件号:SS-9K-83XK
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
密封成套件为您的世伟洛克阀门选择各种备件和附件。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
目录
密封成套件
工作压力达 10 000 psig (689 bar); 1/8 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 世伟洛克®(Swagelok®)卡套管接头或 NPT 端接; 316 不锈钢材料
Features: Swagelok® electric actuators can be used to control the position of many Swagelok ball valves; alternating- and direct-current models are available. An electrical signal is used to change valve position from remote locations. Integral limit switches provide an output signal of the valve position, even between positions.
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
特点:限制对手动执行阀的使用;;锁定附件符合 OSHA 锁定/挂牌,Standard 29 CFR Part 1910.147,危险能源控制锁定;亮橙安全色可以提高能见度。也提供其它颜色。
40G, 40, 60, 83, H83 和 SK 系列球阀AFS 球阀 ■ 计算阀门操作扭矩 ■ 选择执行机构及相关部件 ■ 选择安装支架成套件
规格
SS-9K-83XK — 83X 系列球阀用 PCTFE 密封成套件
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | PCTFE |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 针对系列 | 83X 系列 |
| eClass (4.1) | 37010602 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 23070000 |
| eClass (6.1) | 23070000 |
| eClass (10.1) | 23070000 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-91K-62T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| B-91K-63T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| EP-P6T-K2 | 乙烯丙烯 | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-4SK | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-62T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-63T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-65P | PEEK | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-65T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-67T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-68T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-A63T | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-AFS | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-R62T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-R63T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-S62P | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-S63P | PEEK | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-S65P | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-9K-83K | PCTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-9K-83P | PEEK | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-9K-83XP | PEEK | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-9K-83XT | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-9K-H83P | PEEK | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-9K-H83XP | PEEK | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-9K-L83XK | PCTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| VI-P4T-K2 | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| VI-P6T-K2 | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。