text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, manchon réducteur, filetage NPT mâle 1 po x taraudage NPT 1/4 po

零部件号:SS-16-RB-4

规格

属性
阀体材料 Acier inoxydable 316
清洁工艺 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
接头 1 尺寸 1 po
接头 1 类型 Filetage NPT mâle
接头 2 尺寸 1/4 po
接头 2 类型 Filetage NPT femelle
流量限制器
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141724
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172307
直通

选择多种尺寸和材质的精密制造的世伟洛克接头、转换接头及更多产品,以适合您的应用。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Raccord fileté en acier inoxydable, manchon réducteur, filetage NPT mâle 1 po x taraudage NPT 1/4 po

零部件号:SS-16-RB-4
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

直通
选择多种尺寸和材质的精密制造的世伟洛克接头、转换接头及更多产品,以适合您的应用。

规格

SS-16-RB-4 — Raccord fileté en acier inoxydable, manchon réducteur, filetage NPT mâle 1 po x taraudage NPT 1/4 po

属性
阀体材料 Acier inoxydable 316
清洁工艺 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
接头 1 尺寸 1 po
接头 1 类型 Filetage NPT mâle
接头 2 尺寸 1/4 po
接头 2 类型 Filetage NPT femelle
流量限制器
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141724
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172307
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-8-RA-4 Brass 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT 查看产品
B-8-RB-4 Brass 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT 查看产品
SS-12-HRCG-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 查看产品
SS-12-HRCG-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 查看产品
SS-12-HRN-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 查看产品
SS-12-HRN-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT 查看产品
SS-12-HRN-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 查看产品
SS-12-RA-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT 查看产品
SS-12-RA-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT 查看产品
SS-12-RA-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT 查看产品
SS-12-RB-4 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-12-RB-6 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-12-RB-8 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-16-HRCG-12 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-16-HRCG-8 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-16-HRN-12 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 3/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-16-HRN-8 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-16-RA-12 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-16-RA-4 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-16-RA-8 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-16-RB-12 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 3/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-16-RB-6 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-16-RB-8 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-20-RB-16 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-20-RB-8 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-24-RB-12 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-24-RB-16 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-24-RB-8 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-2-HRN-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/16 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-2-RA-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/16 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-32-RB-16 316 ステンレス鋼 2 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-32-RB-8 316 ステンレス鋼 2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-4-HRCG-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-4-HRN-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-4-RA-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-4-RB-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-4-RBT-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-6-HRCG-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-6-HRN-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-6-HRN-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-6-RA-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-6-RA-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-6-RAT-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 查看产品
SS-6-RB-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-6-RB-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-6-RBT-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-8-HRCG-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-8-HRCG-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-8-HRCG-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-8-HRN-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-8-HRN-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-8-HRN-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-8-HRNT-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 查看产品
SS-8-RA-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-8-RA-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-8-RA-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-8-RAT-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 查看产品
SS-8-RB-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-8-RB-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-8-RB-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-8-RBT-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-8-RBT-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面