|
エチレン・プロピレン製 シール・キット(PTFE被膜)、P6Tシリーズ・プラグ・バルブ用
零部件号:EP-P6T-K2
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
密封成套件为您的世伟洛克阀门选择各种备件和附件。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
目录
密封成套件
工作压力可达 3000 psig (206 bar); 世伟洛克® (Swagelok®) 卡套管接头和 NPT 及 ISO 锥管端接; 1/8 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 尺寸; 黄铜和 316 不锈钢材料.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
特点:限制对手动执行阀的使用;;锁定附件符合 OSHA 锁定/挂牌,Standard 29 CFR Part 1910.147,危险能源控制锁定;亮橙安全色可以提高能见度。也提供其它颜色。
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
选择合适的模板(P4T或者P6T)用模板为安装支架孔和中心孔的位置做记号。钻孔,直径和暗钉孔深度要求如模板所示。; 用安装支架包住阀体,然后将阀体的上部从板的后面穿过中心孔。; 用5/8 in. 的长 螺丝将安装支架联到板上。确保阀体的朝向符合要求,然后用3/32 in. 六角扳手拧螺丝直至拧紧。; 将指示标牌附在板前面,使单词OPEN位于阀体出口侧的上方。; 将手柄置于手柄联结器上,对准“平坦面”。用1/2 in.的长螺丝将手柄固定到联结器上。用3/32 in.六角扳手小心地拧紧螺丝直至手柄牢固。; 对准手柄盖和手柄,然后“咔”的一声将手柄盖扣在手柄上面。7. 测试阀门以确保能正常工作
规格
EP-P6T-K2 — エチレン・プロピレン製 シール・キット(PTFE被膜)、P6Tシリーズ・プラグ・バルブ用
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | エチレン・プロピレン |
| 清洁工艺 | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| 针对系列 | P6T シリーズ |
| eClass (4.1) | 37010634 |
| eClass (5.1.4) | 37019901 |
| eClass (6.0) | 23070000 |
| eClass (6.1) | 37019901 |
| eClass (10.1) | 37019901 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181606 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141616 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-91K-62T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| B-91K-63T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-4SK | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-62T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-63T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-65P | PEEK | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-65T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-67T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-68T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-A63T | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-AFS | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-R62T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-R63T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-S62P | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-S63P | PEEK | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-91K-S65P | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-9K-83K | PCTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-9K-83P | PEEK | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-9K-83XK | PCTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-9K-83XP | PEEK | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-9K-83XT | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-9K-H83P | PEEK | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-9K-H83XP | PEEK | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-9K-L83XK | PCTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| VI-P4T-K2 | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| VI-P6T-K2 | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。