|
不带阀门的不锈钢微型快速接头管茎,0.06 Cv,1/16 in. 世伟洛克卡套管接头
Art.-Nr.: SS-QM2-S-100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
SpindelnSchnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok Miniatur-Schnellkupplungen für Anwendungen, wie Labors, die häufige Verbindungen, reduzierten Verlust und Lufteinschluss mit geringem Totvolumen auf engem Raum erfordern. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
不带阀门的不锈钢微型快速接头管茎,0.06 Cv,1/16 in. 世伟洛克卡套管接头
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Spindeln
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
在快速接头之前加过滤器; 在打开的管体和管茎上使用管 体和管茎保护器或者防尘帽; 连接和打开时对准管体和管茎 使其处于一条直线上。
Technische Daten
SS-QM2-S-100 — 不带阀门的不锈钢微型快速接头管茎,0.06 Cv,1/16 in. 世伟洛克卡套管接头
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/16 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Maximaler Cv | 0,06 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss, 0,06 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung |
| Schmierstoff | Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen |
| O-Ring-Material | Fluorkautschuk FPM |
| Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F |
| Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 275 BAR bei 21 °C /4000 PSIG bei 70 °F |
| Serie | QM2 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QM2-S-200 | 黄铜 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QM2-S-2PM | 黄铜 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QM2-S-200 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QM2-S-2PF | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QM2-S-2PM | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。