|
不带阀门的不锈钢全流量仪表快速接头管茎,7.1 Cv,3/8 in. 外螺纹 NPT
零部件号:SS-QF8-S-6PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
EspigaCaudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo. 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
目录
Espiga
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
规格
SS-QF8-S-6PM — 不带阀门的不锈钢全流量仪表快速接头管茎,7.1 Cv,3/8 in. 外螺纹 NPT
| 属性 | 值 |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 316 不锈钢 |
| Proceso de Limpieza | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 3/8 in. |
| Tipo de conexión 1 | 外螺纹 NPT |
| Cv Máximo | 7.1 - 与本体连接时 |
| Lubricante | 所有元件均无润滑剂 |
| Material de la junta tórica | 碳氟 FKM |
| Rango de presión acoplado a máx. temp. | 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C |
| Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C |
| Serie | QF8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-S-12PF | 黄铜 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| B-QF4-S-4PF | 黄铜 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| B-QF4-S-4PM | 黄铜 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| B-QF8-S-8PF | 黄铜 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QF12-S-1210 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
| SS-QF12-S-12PF | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QF12-S-12PM | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QF16-S-1610 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
| SS-QF16-S-16PF | 316 不锈钢 | 1 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QF16-S-16PM | 316 不锈钢 | 1 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-400 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-4MS | 316 不锈钢 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹 | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-4MT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-4PF | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-4PM | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-600 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-6M0 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-6PF | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QF8-S-6PF | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QF8-S-810 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
| SS-QF8-S-8FS | 316 不锈钢 | 1/2 in. | ISO 平行内螺纹 | - | - | 查看产品 |
| SS-QF8-S-8MS | 316 不锈钢 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | - | - | 查看产品 |
| SS-QF8-S-8MT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | - | - | 查看产品 |
| SS-QF8-S-8PF | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QF8-S-8PM | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。