|
Tige de raccord rapide plein débit en acier inoxydable sans vanne, filetage NPT femelle 3/8 po (série QF8)
Réf. pièce : SS-QF8-S-6PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
TigesObtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Tige de raccord rapide plein débit en acier inoxydable sans vanne, filetage NPT femelle 3/8 po (série QF8)
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Tiges
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
在打开的管体和管茎上使用 管体和管茎保护器或者防尘 帽; 连接和打开时对准管体和管 茎使其处于一条直线上; 在室温下打开和连接快速接 头。
Spécifications
SS-QF8-S-6PF — Tige de raccord rapide plein débit en acier inoxydable sans vanne, filetage NPT femelle 3/8 po (série QF8)
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT femelle |
| Cv maximal | 7,1 en association avec un corps |
| Lubrifiant | Pas de lubrifiant sur aucun composant |
| Matériau des joints toriques | Élastomère fluorocarboné FKM |
| Pression nominale, accouplé, à la temp. max. | 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C |
| Pression nominale, accouplé, à temp. amb. | 6000 PSIG À 70°F / 413 BAR À 21°C |
| Série | QF8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-S-12PF | 黄铜 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-QF4-S-4PF | 黄铜 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-QF4-S-4PM | 黄铜 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-QF8-S-8PF | 黄铜 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-S-1210 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-S-12PF | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-S-12PM | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-S-1610 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-S-16PF | 316 不锈钢 | 1 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-S-16PM | 316 不锈钢 | 1 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-S-400 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-S-4MS | 316 不锈钢 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-S-4MT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-S-4PF | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-S-4PM | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-S-600 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-S-6M0 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-S-6PF | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-S-6PM | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-S-810 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-S-8FS | 316 不锈钢 | 1/2 in. | ISO 平行内螺纹 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-S-8MS | 316 不锈钢 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-S-8MT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-S-8PF | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-S-8PM | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。