text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 2.2 Cv, 6 mm Swagelok Tube Fitting

零部件号:SS-QF4-S-6M0

规格

属性 值
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 6 mm
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值 2.2 - 与本体连接时
润滑剂 所有元件均无润滑剂
O 型圈材料 碳氟 FKM
最高温度时连接的压力额定值 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
室温时连接的压力额定值 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C
系列 QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
阀杆

采用世伟洛克全流量快速接头为您的输送、排出和排放系统实现无限制的流量和维护便利。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 2.2 Cv, 6 mm Swagelok Tube Fitting

零部件号:SS-QF4-S-6M0
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

阀杆
采用世伟洛克全流量快速接头为您的输送、排出和排放系统实现无限制的流量和维护便利。

规格

SS-QF4-S-6M0 — Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 2.2 Cv, 6 mm Swagelok Tube Fitting

属性 值
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 6 mm
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值 2.2 - 与本体连接时
润滑剂 所有元件均无润滑剂
O 型圈材料 碳氟 FKM
最高温度时连接的压力额定值 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
室温时连接的压力额定值 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C
系列 QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-QF12-S-12PF 黄铜 3/4 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
B-QF4-S-4PF 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
B-QF4-S-4PM 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
B-QF8-S-8PF 黄铜 1/2 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF12-S-1210 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QF12-S-12PF 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF12-S-12PM 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF16-S-1610 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QF16-S-16PF 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF16-S-16PM 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF4-S-400 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QF4-S-4MS 316 不锈钢 1/4 in. ISO 平行外螺纹 - - 查看产品
SS-QF4-S-4MT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - 查看产品
SS-QF4-S-4PF 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF4-S-4PM 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF4-S-600 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QF4-S-6PF 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF8-S-6PF 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF8-S-6PM 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF8-S-810 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QF8-S-8FS 316 不锈钢 1/2 in. ISO 平行内螺纹 - - 查看产品
SS-QF8-S-8MS 316 不锈钢 1/2 in. ISO 平行外螺纹 - - 查看产品
SS-QF8-S-8MT 316 不锈钢 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 - - 查看产品
SS-QF8-S-8PF 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF8-S-8PM 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面