text.skipToContent text.skipToNavigation

不带阀门的不锈钢仪表快速接头管茎,12 mm 世伟洛克卡套管接头(QC8 系列)

零部件号:SS-QC8-S-12M0

规格

属性
阀体材料 316 Stainless Steel
清洁工艺 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
接头 1 尺寸 12 mm
接头 1 类型 Swagelok® Tube Fitting
Cv 最大值 2.4 - If coupled with a standard or reverse flow body, 3.3 - If coupled with a full flow body
润滑剂 Without lube on any components
O 型圈材料 Fluorocarbon FKM
最高温度时连接的压力额定值 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
室温时连接的压力额定值 750 PSIG @ 70 °F /51.6 BAR @ 21 °C
系列 QC8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
阀杆

对于需要频繁连接,夹气和溢出最小化的应用场合,使用世伟洛克快速接头可进行快速、方便的连接。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

不带阀门的不锈钢仪表快速接头管茎,12 mm 世伟洛克卡套管接头(QC8 系列)

零部件号:SS-QC8-S-12M0
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

阀杆
对于需要频繁连接,夹气和溢出最小化的应用场合,使用世伟洛克快速接头可进行快速、方便的连接。

规格

SS-QC8-S-12M0 — 不带阀门的不锈钢仪表快速接头管茎,12 mm 世伟洛克卡套管接头(QC8 系列)

属性
阀体材料 316 Stainless Steel
清洁工艺 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
接头 1 尺寸 12 mm
接头 1 类型 Swagelok® Tube Fitting
Cv 最大值 2.4 - If coupled with a standard or reverse flow body, 3.3 - If coupled with a full flow body
润滑剂 Without lube on any components
O 型圈材料 Fluorocarbon FKM
最高温度时连接的压力额定值 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
室温时连接的压力额定值 750 PSIG @ 70 °F /51.6 BAR @ 21 °C
系列 QC8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-QC4-S-2PM 黄铜 1/8 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
B-QC4-S-400 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-QC4-S-400K1 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-QC4-S-400K3 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-QC4-S-4PF 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
B-QC4-S-4PM 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
B-QC4-S-6M0 黄铜 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-QC6-S-4PF 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
B-QC6-S-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - 查看产品
B-QC6-S-600 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 查看产品
SS-QC4-S-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - 查看产品
SS-QC4-S-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - 查看产品
SS-QC4-S-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - 查看产品
SS-QC4-S-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 查看产品
SS-QC4-S-400K1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 查看产品
SS-QC4-S-400K2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 查看产品
SS-QC4-S-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 查看产品
SS-QC4-S-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 查看产品
SS-QC4-S-400K5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 查看产品
SS-QC4-S-4FT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 - - 查看产品
SS-QC4-S-4MT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - 查看产品
SS-QC4-S-4PF 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QC4-S-4PM 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QC4-S-4PMK2 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QC4-S-6M0 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC6-S-10M0 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC6-S-4PF 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QC6-S-4PM 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QC6-S-600 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC6-S-6PF 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QC6-S-6PM 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QC8-S-810 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC8-S-8PF 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QC8-S-8PM 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面