|
不带阀门的不锈钢仪表快速接头管茎,0.3 Cv,1/4 in. 世伟洛克卡套管接头,黄色键
零部件号:SS-QC4-S-400K4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
阀杆对于需要频繁连接,夹气和溢出最小化的应用场合,使用世伟洛克快速接头可进行快速、方便的连接。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
目录
阀杆
对于需要频繁连接,夹气和溢出最小化的应用场合,使用世伟洛克快速接头可进行快速、方便的连接。
Thread and End Connection Identification Guide
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
规格
SS-QC4-S-400K4 — 不带阀门的不锈钢仪表快速接头管茎,0.3 Cv,1/4 in. 世伟洛克卡套管接头,黄色键
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 1/4 in. |
| 接头 1 类型 | 世伟洛克® 卡套管接头 |
| Cv 最大值 | 0.3 - 与标准或逆流本体连接时,0.4 - 与全流量本体连接时 |
| 润滑剂 | 所有元件均无润滑剂 |
| O 型圈材料 | 碳氟 FKM |
| 最高温度时连接的压力额定值 | 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C |
| 室温时连接的压力额定值 | 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C |
| 系列 | QC4 |
| 特殊套筒 | 黄色带键套管 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-S-2PM | 黄铜 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| B-QC4-S-400 | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
| B-QC4-S-400K1 | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
| B-QC4-S-400K3 | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
| B-QC4-S-4PF | 黄铜 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| B-QC4-S-4PM | 黄铜 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| B-QC4-S-6M0 | 黄铜 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
| B-QC6-S-4PF | 黄铜 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| B-QC6-S-4PM | 黄铜 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| B-QC6-S-600 | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-S-200 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-S-2PF | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-S-2PM | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-S-400 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-S-400K1 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-S-400K2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-S-400K3 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-S-400K5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-S-4FT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-S-4MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-S-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-S-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-S-4PMK2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-S-6M0 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 查看产品 |
| SS-QC6-S-10M0 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 查看产品 |
| SS-QC6-S-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC6-S-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC6-S-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 查看产品 |
| SS-QC6-S-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC6-S-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC8-S-12M0 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 查看产品 |
| SS-QC8-S-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 查看产品 |
| SS-QC8-S-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC8-S-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。