text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 11.5 Cv, 1/2 in. Female NPT

零部件号:B-QF8-S-8PF

规格

属性
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Female NPT
CV Maximum 11.5 - Coupled with a body
Lubricant Without lube on any components
O-Ring Material Buna N (Standard)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 100 PSIG @ 250 °F /6.8 BAR @ 121 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
Series QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Stems

Achieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Brass Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 11.5 Cv, 1/2 in. Female NPT

零部件号:B-QF8-S-8PF
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

Stems
Achieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems.

规格

B-QF8-S-8PF — Brass Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 11.5 Cv, 1/2 in. Female NPT

属性
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Female NPT
CV Maximum 11.5 - Coupled with a body
Lubricant Without lube on any components
O-Ring Material Buna N (Standard)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 100 PSIG @ 250 °F /6.8 BAR @ 121 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
Series QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-QF12-S-12PF 黄铜 3/4 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
B-QF4-S-4PF 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
B-QF4-S-4PM 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF12-S-1210 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QF12-S-12PF 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF12-S-12PM 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF16-S-1610 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QF16-S-16PF 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF16-S-16PM 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF4-S-400 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QF4-S-4MS 316 不锈钢 1/4 in. ISO 平行外螺纹 - - 查看产品
SS-QF4-S-4MT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - 查看产品
SS-QF4-S-4PF 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF4-S-4PM 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF4-S-600 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QF4-S-6M0 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QF4-S-6PF 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF8-S-6PF 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF8-S-6PM 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF8-S-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-QF8-S-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Parallel Thread - - 查看产品
SS-QF8-S-8MS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Parallel Thread - - 查看产品
SS-QF8-S-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - 查看产品
SS-QF8-S-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 查看产品
SS-QF8-S-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面