text.skipToContent text.skipToNavigation

不带阀门的黄铜仪表快速接头管茎,0.9 Cv,1/4 in. 外螺纹 NPT

零部件号:B-QC6-S-4PM

规格

属性
阀体材料 黄铜
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/4 in.
接头 1 类型 外螺纹 NPT
Cv 最大值 0.9 - 与标准或逆流本体连接时,1.5 - 与全流量本体连接时
润滑剂 所有元件均无润滑剂
O 型圈材料 丁腈橡胶(标准)
最高温度时连接的压力额定值 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C
室温时连接的压力额定值 1000 PSIG @ 70 °F /68.9 BAR @ 21 °C
系列 QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
阀杆

对于需要频繁连接,夹气和溢出最小化的应用场合,使用世伟洛克快速接头可进行快速、方便的连接。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

不带阀门的黄铜仪表快速接头管茎,0.9 Cv,1/4 in. 外螺纹 NPT

零部件号:B-QC6-S-4PM
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

阀杆
对于需要频繁连接,夹气和溢出最小化的应用场合,使用世伟洛克快速接头可进行快速、方便的连接。

规格

B-QC6-S-4PM — 不带阀门的黄铜仪表快速接头管茎,0.9 Cv,1/4 in. 外螺纹 NPT

属性
阀体材料 黄铜
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/4 in.
接头 1 类型 外螺纹 NPT
Cv 最大值 0.9 - 与标准或逆流本体连接时,1.5 - 与全流量本体连接时
润滑剂 所有元件均无润滑剂
O 型圈材料 丁腈橡胶(标准)
最高温度时连接的压力额定值 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C
室温时连接的压力额定值 1000 PSIG @ 70 °F /68.9 BAR @ 21 °C
系列 QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-QC4-S-2PM 黄铜 1/8 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
B-QC4-S-400 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-QC4-S-400K1 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 查看产品
B-QC4-S-400K3 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 查看产品
B-QC4-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - 查看产品
B-QC4-S-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 查看产品
B-QC4-S-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 查看产品
B-QC6-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - 查看产品
B-QC6-S-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 查看产品
SS-QC4-S-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 查看产品
SS-QC4-S-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - 查看产品
SS-QC4-S-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 查看产品
SS-QC4-S-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 查看产品
SS-QC4-S-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 查看产品
SS-QC4-S-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 查看产品
SS-QC4-S-400K3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 查看产品
SS-QC4-S-400K4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 查看产品
SS-QC4-S-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC4-S-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - 查看产品
SS-QC4-S-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 查看产品
SS-QC4-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
SS-QC4-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
SS-QC4-S-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
SS-QC4-S-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC6-S-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC6-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
SS-QC6-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
SS-QC6-S-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC6-S-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
SS-QC6-S-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
SS-QC8-S-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC8-S-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC8-S-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
SS-QC8-S-8PM 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面