text.skipToContent text.skipToNavigation

不带阀门的黄铜仪表快速接头管茎,0.3 Cv,1/8 in. 外螺纹 NPT

Referencia #: B-QC4-S-2PM

Especificaciones

Atributo Valor
Body Material 黄铜
Cleaning Process 标准清洁和包装 (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 in.
Connection 1 Type 外螺纹 NPT
CV Maximum 0.3 - 与标准或逆流本体连接时,0.4 - 与全流量本体连接时
Lubricant 所有元件均无润滑剂
O-Ring Material 丁腈橡胶(标准)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 2000 PSIG @ 70 °F /137 BAR @ 21 °C
Series QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Stems

Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Advertencia: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

不带阀门的黄铜仪表快速接头管茎,0.3 Cv,1/8 in. 外螺纹 NPT

Referencia #: B-QC4-S-2PM
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Stems
Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Especificaciones

B-QC4-S-2PM — 不带阀门的黄铜仪表快速接头管茎,0.3 Cv,1/8 in. 外螺纹 NPT

Atributo Valor
Body Material 黄铜
Cleaning Process 标准清洁和包装 (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 in.
Connection 1 Type 外螺纹 NPT
CV Maximum 0.3 - 与标准或逆流本体连接时,0.4 - 与全流量本体连接时
Lubricant 所有元件均无润滑剂
O-Ring Material 丁腈橡胶(标准)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 2000 PSIG @ 70 °F /137 BAR @ 21 °C
Series QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-S-400 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
B-QC4-S-400K1 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
B-QC4-S-400K3 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
B-QC4-S-4PF 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT - - Ver producto
B-QC4-S-4PM 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - Ver producto
B-QC4-S-6M0 黄铜 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
B-QC6-S-4PF 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT - - Ver producto
B-QC6-S-4PM 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - Ver producto
B-QC6-S-600 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QC4-S-200 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QC4-S-2PF 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT - - Ver producto
SS-QC4-S-2PM 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - Ver producto
SS-QC4-S-400 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QC4-S-400K1 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QC4-S-400K2 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QC4-S-400K3 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QC4-S-400K4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QC4-S-400K5 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QC4-S-4FT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 - - Ver producto
SS-QC4-S-4MT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - Ver producto
SS-QC4-S-4PF 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - Ver producto
SS-QC4-S-4PM 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - Ver producto
SS-QC4-S-4PMK2 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - Ver producto
SS-QC4-S-6M0 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QC6-S-10M0 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QC6-S-4PF 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - Ver producto
SS-QC6-S-4PM 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - Ver producto
SS-QC6-S-600 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QC6-S-6PF 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT - - Ver producto
SS-QC6-S-6PM 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - Ver producto
SS-QC8-S-12M0 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QC8-S-810 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QC8-S-8PF 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT - - Ver producto
SS-QC8-S-8PM 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.