text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢整体式阀帽角型针阀,1/8 in. FNPT,调节阀杆

零部件号:SS-ORF2-A

规格

属性 值
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/8 in.
接头 1 类型 内螺纹 NPT
接头 2 尺寸 1/8 in.
接头 2 类型 内螺纹 NPT
Cv 最大值 0.09
流道型式 角型(2 通)
手柄类型 酚醛球形
低排放认证 是
最高温度,°F (°C) 450/232
最高温度压力额定值 450°F @ 3435 PSIG /232°C @ 236 BAR
最低温度, °F (°C) -65 (-53)
孔径 0.080 in
室温压力额定值 5000 PSIG @ 100 °F /344 BAR @ 37 °C
阀杆头材料 316 不锈钢
阀杆类型 调节
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
角型,调节阀杆

整体式阀帽针阀是紧凑型针阀,有各种尺寸、配置和材料可供选择,适用于各种应用。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

不锈钢整体式阀帽角型针阀,1/8 in. FNPT,调节阀杆

零部件号:SS-ORF2-A
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

角型,调节阀杆
整体式阀帽针阀是紧凑型针阀,有各种尺寸、配置和材料可供选择,适用于各种应用。

规格

SS-ORF2-A — 不锈钢整体式阀帽角型针阀,1/8 in. FNPT,调节阀杆

属性 值
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/8 in.
接头 1 类型 内螺纹 NPT
接头 2 尺寸 1/8 in.
接头 2 类型 内螺纹 NPT
Cv 最大值 0.09
流道型式 角型(2 通)
手柄类型 酚醛球形
低排放认证 是
最高温度,°F (°C) 450/232
最高温度压力额定值 450°F @ 3435 PSIG /232°C @ 236 BAR
最低温度, °F (°C) -65 (-53)
孔径 0.080 in
室温压力额定值 5000 PSIG @ 100 °F /344 BAR @ 37 °C
阀杆头材料 316 不锈钢
阀杆类型 调节
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-1RM4-S4-A 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-1RS4-A 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-1RS6-A 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-ORS2-A 黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-1RF4-A 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-1RM4-A 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-1RM4-S4-A 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-1RS4-A 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-1RS6-A 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-1RS6MM-A 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-1RS8-A 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-1RS8MM-A 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-ORS2-A 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面