|
不锈钢 BP 调压阀,0 至 100 psig (6.8 bar),A 配置,FKM 阀座,1/4 in. FNPT,0.20 Cv
零部件号:KBP1F0A4A5A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
背压调压阀KBP 系列是一种高灵敏度通用型调压阀,设计用于控制调压阀上游分析或工艺系统中的背压水平。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
规格
KBP1F0A4A5A20000 — 不锈钢 BP 调压阀,0 至 100 psig (6.8 bar),A 配置,FKM 阀座,1/4 in. FNPT,0.20 Cv
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 流量系数 | 0.20 Cv |
| 手柄 | 绿色球形手柄 |
| 最大进气口压力 | 100 psig (6.8 bar) |
| 最高温度,°F (°C) | 176 (80) |
| 孔口配置 | A |
| 孔口 | 1/4 in. 内螺纹 NPT |
| 压力控制范围 | 0 至 100 psig (6.8 bar) |
| 传感机构 | X750 隔膜 |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011100 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 41112404 |
| UNSPSC (11.0501) | 41112404 |
| UNSPSC (13.0601) | 41112404 |
| UNSPSC (15.1) | 41112404 |
| UNSPSC (17.1001) | 41112404 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
最大进气口压力
|
压力控制范围
|
孔口
|
孔口配置
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBP1E0A4A5A20000 | 316 不锈钢 | 50 psig (3.4 bar) | 0 至 50 psig (3.4 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | A | 查看产品 |
| KBP1F0D4A5A20000 | 316 不锈钢 | 100 psig (6.8 bar) | 0 至 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | D | 查看产品 |
| KBP1G0A4A5A20000 | 316 不锈钢 | 250 psig (17.2 bar) | 0 至 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | A | 查看产品 |
| KBP1J0A4A5A20000 | 316 不锈钢 | 500 psig (34.4 bar) | 0 至 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | A | 查看产品 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.