|
世伟洛克焊接系统,10 系列卡套管半夹箍,1 in.
零部件号:CWS-10UCI-16
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
管件夹片使用品类齐全的世伟洛克焊接工具和附件,有助于确保均匀一致的高品质轨道焊接,从而在各种焊接配置中实现准确且可重复的结果。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
目录
管件夹片
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
电源可供用于可靠、稳定的轨道钨极气体保护电弧焊 ; 输出电流的峰值高达 200 A ; 多语种彩色触摸屏,易于使用 ; 集成式流体流量控制器可自动控制外径保护气体流量 ; 重量不足 50 lb (或 23 kg) ; 与世伟洛克焊接系统焊接头兼容
规格
CWS-10UCI-16 — 世伟洛克焊接系统,10 系列卡套管半夹箍,1 in.
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 卡套管尺寸 | 1 in. |
| 焊机系列 | 10 系列 |
| eClass (4.1) | 21021101 |
| eClass (5.1.4) | 21021101 |
| eClass (6.0) | 21022190 |
| eClass (6.1) | 21022190 |
| eClass (10.1) | 21022190 |
| UNSPSC (4.03) | 27112808 |
| UNSPSC (10.0) | 27112808 |
| UNSPSC (11.0501) | 27112808 |
| UNSPSC (13.0601) | 27112808 |
| UNSPSC (15.1) | 27112808 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
类似产品
|
零部件号
|
焊机系列
|
卡套管尺寸
|
|
|---|---|---|---|
| CWS-10UCI-08 | 系列 10 | 1/2 in. | 查看产品 |
| CWS-10UCI-12 | 10 系列 | 3/4 in. | 查看产品 |
| CWS-5UCI-02 | 5 系列 | 1/8 in. | 查看产品 |
| CWS-5UCI-04 | 5 系列 | 1/4 in. | 查看产品 |
| CWS-5UCI-06 | 5 系列 | 3/8 in. | 查看产品 |
| CWS-5UCI-08 | 5 系列 | 1/2 in. | 查看产品 |
| CWS-5UCI-10 | 5 系列 | 5/8 in. | 查看产品 |
| K-11108 | 系列 5 | - | 查看产品 |
| K-11132 | 系列 5 | - | 查看产品 |
| K-SWS-5H-RTR-GEAR | 系列 5 | - | 查看产品 |
| SWS-WHEC-D-35 | 系列 4、8、8HPH、5、10、20、40 | - | 查看产品 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.