|
不锈钢仪表快速接头管体,1.5 Cv,1/2 in. 世伟洛克穿板卡套管接头
Referencia #: SS-QC8-B1-810
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Bases PasamurosRápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
不锈钢仪表快速接头管体,1.5 Cv,1/2 in. 世伟洛克穿板卡套管接头
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Bases Pasamuros
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
对准管茎和管体; 将管茎插入管体直至听到卡塔一声; 将管体衬套推向管茎; 在快速接头之前加过滤器; 在打开的管体和管茎上使用管 体和管茎保护器或者防尘帽.
Especificaciones
SS-QC8-B1-810 — 不锈钢仪表快速接头管体,1.5 Cv,1/2 in. 世伟洛克穿板卡套管接头
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Inclusión de aire | 3 cm3 |
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
| Cv Máximo | 1,5 - Acoplada con espiga DESO, 2,4 - acoplada con espiga SESO |
| Lubricante | Dow Corning 111 |
| Material de la junta tórica | FKM Fluorocarbono |
| Rango de presión acoplado a máx. temp. | 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F |
| Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 51,6 BAR @ 21°C / 750 PSIG @ 70°F |
| Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente | 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F |
| Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) | 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F |
| Serie | QC8 |
| Derrame | 3 cm3 |
| Pruebas | 3 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B1-400 | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B1-600 | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-400 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-400K1 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-400K2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-400K3 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-400K4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-400K5 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-400KZ | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-400-SC11 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-6M0 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-6M0K1 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-6M0K3 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B1-10M0 | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B1-600 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B1-12M0 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。