text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 1/4 in. Swagelok Bulkhead Tube Fitting

零部件号:B-QC4-B1-400

规格

属性
Air Inclusion 0.3 cm3
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.2 - If coupled with a DESO stem, 0.3 - If coupled with a SESO stem
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Buna N (Standard)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 2000 PSIG @ 70 °F /137 BAR @ 21 °C
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Series QC4
Spillage 0.3 cm3
Testing 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bulkhead Bodies

Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Brass Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 1/4 in. Swagelok Bulkhead Tube Fitting

零部件号:B-QC4-B1-400
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

Bulkhead Bodies
Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

规格

B-QC4-B1-400 — Brass Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 1/4 in. Swagelok Bulkhead Tube Fitting

属性
Air Inclusion 0.3 cm3
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.2 - If coupled with a DESO stem, 0.3 - If coupled with a SESO stem
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Buna N (Standard)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 2000 PSIG @ 70 °F /137 BAR @ 21 °C
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Series QC4
Spillage 0.3 cm3
Testing 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-QC6-B1-600 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-B1-400 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-B1-400K1 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-B1-400K2 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-B1-400K3 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-B1-400K4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-B1-400K5 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-B1-400KZ 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-B1-400-SC11 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-B1-6M0 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-B1-6M0K1 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-B1-6M0K3 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC6-B1-10M0 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC6-B1-600 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC8-B1-12M0 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC8-B1-810 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面