text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel All-Welded In-Line Filter, 1/4 in. Male VCR, 7 Micron Pore Size

零部件号:SS-4FW-VCR-7

规格

属性 值
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 特殊清洁与包装 (SC-11)
接头 1 尺寸 1/4 in.
接头 1 类型 VCR® 金属垫片面密封管接头
接头 2 尺寸 1/4 in.
接头 2 类型 VCR® 金属垫片面密封管接头
特点 7 微米元件孔隙尺寸
滤芯规格 7 微米
最高温度,°F (°C) 900 (482)
最低温度, °F (°C) -20(-28)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102000
eClass (6.1) 36102000
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 24111802
直通型焊接过滤器

使用世伟洛克过滤器,可以在空间有限(直通型)或仍位于系统中时进行维护(三通型)的情况下,去除气体或液体应用中的颗粒污染物。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

Stainless Steel All-Welded In-Line Filter, 1/4 in. Male VCR, 7 Micron Pore Size

零部件号:SS-4FW-VCR-7
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

直通型焊接过滤器
使用世伟洛克过滤器,可以在空间有限(直通型)或仍位于系统中时进行维护(三通型)的情况下,去除气体或液体应用中的颗粒污染物。

规格

SS-4FW-VCR-7 — Stainless Steel All-Welded In-Line Filter, 1/4 in. Male VCR, 7 Micron Pore Size

属性 值
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 特殊清洁与包装 (SC-11)
接头 1 尺寸 1/4 in.
接头 1 类型 VCR® 金属垫片面密封管接头
接头 2 尺寸 1/4 in.
接头 2 类型 VCR® 金属垫片面密封管接头
特点 7 微米元件孔隙尺寸
滤芯规格 7 微米
最高温度,°F (°C) 900 (482)
最低温度, °F (°C) -20(-28)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102000
eClass (6.1) 36102000
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 24111802
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-4FW-15 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4FW-2 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4FW2-2 316 不锈钢 1/4 英寸 外螺纹 NPT 1/4 英寸 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4FW2-7 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4FW4-15 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-4FW4-2 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-4FW4-7 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-4FW5-15 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-4FW5-2 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-4FW5-7 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-4FW-7 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4FWS-05 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4FWS-VCR-05 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
SS-4FW-VCR-2 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
SS-6FW-MM-15 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-6FW-MM-2 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-6FW-MM-7 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-6FWS-MM-05 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面