text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢通用针阀,3/8 in. 内螺纹 FNPT,0.20 in. (5.0 mm) 孔径

零部件号:SS-4GUF6

规格

属性 值
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 3/8 in.
接头 1 类型 内螺纹 NPT
接头 2 尺寸 3/8 in.
接头 2 类型 内螺纹 NPT
Cv 最大值 0.45
流道型式 2 通,关断,直通型
低排放认证 是
最高温度,°F (°C) 450 (232)
最低温度, °F (°C) 0 (-17)
孔径 0.2
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
直通型

GU 系列针阀适用于一般用途的应用,用于隔离或排放系统介质。硬化不锈钢非旋转针阀促进了防漏关断和使用寿命的延长。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

不锈钢通用针阀,3/8 in. 内螺纹 FNPT,0.20 in. (5.0 mm) 孔径

零部件号:SS-4GUF6
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

直通型
GU 系列针阀适用于一般用途的应用,用于隔离或排放系统介质。硬化不锈钢非旋转针阀促进了防漏关断和使用寿命的延长。

规格

SS-4GUF6 — 不锈钢通用针阀,3/8 in. 内螺纹 FNPT,0.20 in. (5.0 mm) 孔径

属性 值
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 3/8 in.
接头 1 类型 内螺纹 NPT
接头 2 尺寸 3/8 in.
接头 2 类型 内螺纹 NPT
Cv 最大值 0.45
流道型式 2 通,关断,直通型
低排放认证 是
最高温度,°F (°C) 450 (232)
最低温度, °F (°C) 0 (-17)
孔径 0.2
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-4GUF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-4GUF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-4GUF8-G 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-4GUM4-F4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-4GUM8-F8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-8GUF12 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-8GUF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面