text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢整体式阀帽针阀,0.09 Cv,1/8 in. 世伟洛克卡套管接头,PCTFE 阀杆头

零部件号:SS-OKS2

规格

属性 值
Body Material 316 不锈钢
Cleaning Process 标准清洁和包装 (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 in.
Connection 1 Type 世伟洛克® 卡套管接头
Connection 2 Size 1/8 in.
Connection 2 Type 世伟洛克® 卡套管接头
CV Maximum 0.09
Flow Pattern 直通(2 通)
Handle Style 酚醛球形
Low Emissions Certified 是
Maximum Temperature, °F (°C) 200 (93)
Max Temperature Pressure Rating 200°F @ 5160 PSIG /93°C @ 355 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0.080 in
Room Temperature Pressure Rating 5000 PSIG @ 100 °F /344 BAR @ 37 °C
Stem Tip Material PCTFE
Stem Type 软阀座 PCTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Straight Pattern, Soft Seat Stem

Integral-bonnet needle valve are compact needle valves available in a full range of sizes, configurations, and materials for a variety of applications.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

不锈钢整体式阀帽针阀,0.09 Cv,1/8 in. 世伟洛克卡套管接头,PCTFE 阀杆头

零部件号:SS-OKS2
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

Straight Pattern, Soft Seat Stem
Integral-bonnet needle valve are compact needle valves available in a full range of sizes, configurations, and materials for a variety of applications.

规格

SS-OKS2 — 不锈钢整体式阀帽针阀,0.09 Cv,1/8 in. 世伟洛克卡套管接头,PCTFE 阀杆头

属性 值
Body Material 316 不锈钢
Cleaning Process 标准清洁和包装 (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 in.
Connection 1 Type 世伟洛克® 卡套管接头
Connection 2 Size 1/8 in.
Connection 2 Type 世伟洛克® 卡套管接头
CV Maximum 0.09
Flow Pattern 直通(2 通)
Handle Style 酚醛球形
Low Emissions Certified 是
Maximum Temperature, °F (°C) 200 (93)
Max Temperature Pressure Rating 200°F @ 5160 PSIG /93°C @ 355 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0.080 in
Room Temperature Pressure Rating 5000 PSIG @ 100 °F /344 BAR @ 37 °C
Stem Tip Material PCTFE
Stem Type 软阀座 PCTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-1KF4 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-1KF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-1KM4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-1KM4-S4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-1KS12MM 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-1KS4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-1KS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-1KS6MM 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-1KS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-1KS8MM 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-20KF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面