text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢苛刻环境型联合阀帽针阀, 0.35 Cv,6 mm 世伟洛克卡套管接头,球形阀杆,Grafoil 填料

Referencia #: SS-3NBS6MM-G

Especificaciones

Atributo Valor
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 6 mm
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸 6 mm
接头 2 类型 世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值 0.35
流道型式 直通(2 通)
手柄类型 铝制条形手柄
最高温度,°F (°C) 1200 (648)
最高温度压力额定值 1200°F @ 1715 PSIG /648°C @ 118 BAR
最低温度, °F (°C) -65 (-53)
孔径 0.156 in
填料材料 Grafoil 阀杆填料
室温压力额定值 6000 PSIG @ 100 °F /413 BAR @ 37 °C
阀杆头材料 钴基合金
阀杆类型 球形阀杆
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
直通型,球形阀杆

联合阀帽结构针阀有多种材料可供选择,其工作压力高达 10000 psig (689 bar),温度则可达 1200°F (648°C)。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Advertencia: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

不锈钢苛刻环境型联合阀帽针阀, 0.35 Cv,6 mm 世伟洛克卡套管接头,球形阀杆,Grafoil 填料

Referencia #: SS-3NBS6MM-G
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

直通型,球形阀杆
联合阀帽结构针阀有多种材料可供选择,其工作压力高达 10000 psig (689 bar),温度则可达 1200°F (648°C)。

Especificaciones

SS-3NBS6MM-G — 不锈钢苛刻环境型联合阀帽针阀, 0.35 Cv,6 mm 世伟洛克卡套管接头,球形阀杆,Grafoil 填料

Atributo Valor
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 6 mm
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸 6 mm
接头 2 类型 世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值 0.35
流道型式 直通(2 通)
手柄类型 铝制条形手柄
最高温度,°F (°C) 1200 (648)
最高温度压力额定值 1200°F @ 1715 PSIG /648°C @ 118 BAR
最低温度, °F (°C) -65 (-53)
孔径 0.156 in
填料材料 Grafoil 阀杆填料
室温压力额定值 6000 PSIG @ 100 °F /413 BAR @ 37 °C
阀杆头材料 钴基合金
阀杆类型 球形阀杆
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
HC-3NBS4-HC C-276 合金 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-12NBF12 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. 内螺纹 NPT Ver producto
SS-12NBF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT Ver producto
SS-12NBF8-G 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT Ver producto
SS-12NBS12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-12NBS12-G 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-12NBS16 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-12NBS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-12NBS8-G 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-12NBSW8P-G 316 不锈钢 1/2 in. 公称管承插焊 1/2 in. 公称管承插焊 Ver producto
SS-3NBF2 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT Ver producto
SS-3NBF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Ver producto
SS-3NBF4-G 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Ver producto
SS-3NBS2-G 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-3NBS4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-3NBS4-BKP-G 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-3NBS4-G 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-3NBS6MM 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-3NBVCR4 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR Ver producto
SS-6HNBF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT Ver producto
SS-6NBF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Ver producto
SS-6NBF6 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT 3/8 in. 内螺纹 NPT Ver producto
SS-6NBS10MM-G 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-6NBS12MM 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-6NBS12MM-G 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-6NBS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-6NBS6-G 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-6NBS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-6NBS8-G 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-6NBSW8T-G 316 不锈钢 1/2 in. 卡套管承插焊接 1/2 in. 卡套管承插焊接 Ver producto

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.