|
不锈钢波纹管密封阀,带垫片,PCTFE 阀杆头,1/2 in. 世伟洛克外螺纹 VCR 面密封接头,SC-11 清洁
零部件号:SS-8BK-VCR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
直通型,手动执行世伟洛克波纹管阀采用无填料设计和焊接密封,可隔离系统流体并实现可靠的无泄漏性能。 波纹管阀是大气密封至关重要的应用场合的理想选择,我们提供多种可选项,对应通用和高纯度工况。 登录或注册查看价格 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
目录
直通型,手动执行
工作压力可达 1000 psig (68.9 bar); 温度达 482°C (900°F); 1/4、3/8、1/2 和 3/4 in.;6、10 和 12 mm 端接; 黄铜、不锈钢和合金 400 材料
此文件对世伟洛克公司生产用于光伏行业的不锈钢产品进行了规定。此文件必须与产品目录、技术公告及报告一起使用,这样产品信 息才完整。此文件的应用仅限于与介质接触的系统部件。
The Swagelok® 3-valve manifold uses bellows-sealed valves for systems with difficult fluid containment requirements. Features: 316 stainless steel bodies, Swagelok B or U series bellows valves for general or severe service, pipe fitting, flange, and Swagelok tube fitting end connections
特点:限制对手动执行阀的使用;;锁定附件符合 OSHA 锁定/挂牌,Standard 29 CFR Part 1910.147,危险能源控制锁定;亮橙安全色可以提高能见度。也提供其它颜色。
Bellows, Stem Tip/Adapter, Bellows/Stem/Stem Tip/Adapter, and Gasket Kits for Swagelok® bellows-sealed valves
规格
SS-8BK-VCR — 不锈钢波纹管密封阀,带垫片,PCTFE 阀杆头,1/2 in. 世伟洛克外螺纹 VCR 面密封接头,SC-11 清洁
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 执行机构类型 | 手动 |
| 弯头材料 | 321 不锈钢 |
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 本体密封 | 带软阀座的垫圈 |
| 清洁工艺 | 特殊清洁与包装 (SC-11) |
| 接头 1 尺寸 | 1/2 in. |
| 接头 1 类型 | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR |
| 接头 2 尺寸 | 1/2 in. |
| 接头 2 类型 | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR |
| Cv 最大值 | 1.2 |
| 流道型式 | 直通(2 通) |
| 垫圈 | PTFE 涂层 316 不锈钢垫圈 |
| 手柄颜色 | 绿色 |
| 手柄类型 | 铝制条形手柄 |
| 最高温度,°F (°C) | 200 (93) |
| 最高温度压力额定值 | 200°F @ 830 PSIG /93°C @ 57.1 BAR |
| 最低温度, °F (°C) | -20 (-28) |
| 室温压力额定值 | 1000 PSIG @ 100 °F /68.9 BAR @ 37 °C |
| 服务等级 | 常规 |
| 阀杆头材料 | PCTFE |
| 阀杆类型 | 圆锥形 |
| 表面光洁度 | 标准 |
| 测试 | 按照 SCS-00020 进行氦气泄漏测试 |
| eClass (4.1) | 37010201 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010201 |
| eClass (6.1) | 37010201 |
| eClass (10.1) | 37010201 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141609 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141609 |
| UNSPSC (15.1) | 40141609 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12BG-MM | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-2H | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | - | 查看产品 |
| SS-2H2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-4BG | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-4BG-TW | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 卡套管承插焊接 | 3/8 in. | 卡套管对接焊接 | 查看产品 |
| SS-4BG-V51 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 查看产品 |
| SS-4BK | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-4BKT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-4BKT-V51 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 查看产品 |
| SS-4BK-TW | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 卡套管承插焊接 | 3/8 in. | 卡套管对接焊接 | 查看产品 |
| SS-4BK-V51 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 查看产品 |
| SS-4BK-VCR | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 查看产品 |
| SS-4BRG | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-4BW | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-4BW-V51 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 查看产品 |
| SS-4H | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-4H2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-4H4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-4H-SC11 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | - | 查看产品 |
| SS-4H-TH3 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 卡套管短管 | 1/4 in. | 卡套管短管 | 查看产品 |
| SS-4H-TW | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 卡套管承插焊接 | 3/8 in. | 卡套管对接焊接 | 查看产品 |
| SS-4H-V13 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR,承插焊 | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR,承插焊 | 查看产品 |
| SS-4H-V51 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 对焊内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 | 1/4 in. | 对焊内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 | 查看产品 |
| SS-4H-VCR | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 查看产品 |
| SS-6BG | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-6BG-MM | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-6BK | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-6BW | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-6H-MM | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-8BG | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-8BG-TW | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 卡套管承插焊接 | 3/4 in. | 卡套管承插焊接 | 查看产品 |
| SS-8BG-VCR | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 查看产品 |
| SS-8BK | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-8BW | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.