text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢波纹管密封阀,已焊接,球形阀杆头,1/4 in. 世伟洛克卡套管接头

零部件号:SS-4BW

规格

属性 值
执行机构类型 手动
弯头材料 321 不锈钢
阀体材料 316 不锈钢
本体密封 已焊接
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/4 in.
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸 1/4 in.
接头 2 类型 世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值 0.33
流道型式 直通(2 通)
垫圈 无
手柄颜色 绿色
手柄类型 酚醛圆形手柄
最高温度,°F (°C) 900 (482)
最高温度压力额定值 900°F @ 200 PSIG /482°C @ 13.7 BAR
最低温度, °F (°C) -20 (-28)
室温压力额定值 1000 PSIG @ 100 °F /68.9 BAR @ 37 °C
服务等级 常规
阀杆头材料 钴基合金
阀杆类型 球形
表面光洁度 标准
测试 按照 SCS-00020 进行氦气泄漏测试
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
直通型,手动执行

世伟洛克波纹管阀采用无填料设计和焊接密封,可隔离系统流体并实现可靠的无泄漏性能。 波纹管阀是大气密封至关重要的应用场合的理想选择,我们提供多种可选项,对应通用和高纯度工况。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

不锈钢波纹管密封阀,已焊接,球形阀杆头,1/4 in. 世伟洛克卡套管接头

零部件号:SS-4BW
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

直通型,手动执行
世伟洛克波纹管阀采用无填料设计和焊接密封,可隔离系统流体并实现可靠的无泄漏性能。 波纹管阀是大气密封至关重要的应用场合的理想选择,我们提供多种可选项,对应通用和高纯度工况。

规格

SS-4BW — 不锈钢波纹管密封阀,已焊接,球形阀杆头,1/4 in. 世伟洛克卡套管接头

属性 值
执行机构类型 手动
弯头材料 321 不锈钢
阀体材料 316 不锈钢
本体密封 已焊接
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/4 in.
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸 1/4 in.
接头 2 类型 世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值 0.33
流道型式 直通(2 通)
垫圈 无
手柄颜色 绿色
手柄类型 酚醛圆形手柄
最高温度,°F (°C) 900 (482)
最高温度压力额定值 900°F @ 200 PSIG /482°C @ 13.7 BAR
最低温度, °F (°C) -20 (-28)
室温压力额定值 1000 PSIG @ 100 °F /68.9 BAR @ 37 °C
服务等级 常规
阀杆头材料 钴基合金
阀杆类型 球形
表面光洁度 标准
测试 按照 SCS-00020 进行氦气泄漏测试
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-12BG-MM 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-2H 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. - 查看产品
SS-2H2 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4BG 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4BG-TW 316 不锈钢 1/4 in. 卡套管承插焊接 3/8 in. 卡套管对接焊接 查看产品
SS-4BG-V51 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 查看产品
SS-4BK 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4BKT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4BKT-V51 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 查看产品
SS-4BK-TW 316 不锈钢 1/4 in. 卡套管承插焊接 3/8 in. 卡套管对接焊接 查看产品
SS-4BK-V51 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 查看产品
SS-4BK-VCR 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 查看产品
SS-4BRG 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4BW-V51 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 查看产品
SS-4H 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4H2 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4H4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-4H-SC11 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. - 查看产品
SS-4H-TH3 316 不锈钢 1/4 in. 卡套管短管 1/4 in. 卡套管短管 查看产品
SS-4H-TW 316 不锈钢 1/4 in. 卡套管承插焊接 3/8 in. 卡套管对接焊接 查看产品
SS-4H-V13 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR,承插焊 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR,承插焊 查看产品
SS-4H-V51 316 不锈钢 1/4 in. 对焊内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 1/4 in. 对焊内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 查看产品
SS-4H-VCR 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 查看产品
SS-6BG 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-6BG-MM 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-6BK 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-6BW 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-6H-MM 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8BG 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8BG-TW 316 不锈钢 1/2 in. 卡套管承插焊接 3/4 in. 卡套管承插焊接 查看产品
SS-8BG-VCR 316 不锈钢 1/2 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/2 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 查看产品
SS-8BK 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8BK-VCR 316 不锈钢 1/2 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/2 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 查看产品
SS-8BW 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面