|
316L VIM-VAR UHP 隔膜密封阀,6 mm 世伟洛克卡套管接头,蓝色定向手柄
Part #: 6LVV-DPS6M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
直通型,手动执行世伟洛克隔膜密封阀可以满足您的高纯度或超高纯度系统的需求,它有多种尺寸、材料和配置可供选择,适用于各种应用场合。 Log in or Register to view price 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Warning: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Warning: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
316L VIM-VAR UHP 隔膜密封阀,6 mm 世伟洛克卡套管接头,蓝色定向手柄
Log in or Register to view price
Catalogs
直通型,手动执行
DP 系列 适合超高纯度应用 316L VIM-VAR 不锈钢阀体 低压和高压两种阀型VCR®,卡套管对焊和模块化表面安装端接 手动或气动执行机构。
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
此文件对世伟洛克公司生产用于光伏行业的不锈钢产品进行了规定。此文件必须与产品目录、技术公告及报告一起使用,这样产品信 息才完整。此文件的应用仅限于与介质接触的系统部件。
元件:1.5 英寸(38.1 毫米)C 形密封模块化设计;阀门:手动和气动隔膜及波纹管密封设计;调压阀:手动和预设,高流量型;垫圈:适用于 1、2 和 3 孔配置的 C 形密封样式
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
Features: This technical report provides data on Swagelok® DP series diaphragm valves. The report covers: surface finish specifications; inboard helium leak testing; particle counting; moisture analysis; hydrocarbon analysis; ionic cleanliness.
如果必要的话使用散热器以防止过度加热内部元 件; 如果轨道焊接操作较好的话,可以不需要散热 设备; 确保阀门处于打开位置以在焊接过程中维持持续 的吹扫气流; 使用高质量的吹扫气体以保持清洁 并减少焊接污染.
Specifications
6LVV-DPS6M — 316L VIM-VAR UHP 隔膜密封阀,6 mm 世伟洛克卡套管接头,蓝色定向手柄
| Attribute | Value |
|---|---|
| 阀体材料 | 316L VIM-VAR |
| 清洁工艺 | 特殊清洁与包装 (SC-11) |
| 接头 1 尺寸 | 6 mm |
| 接头 1 类型 | 世伟洛克® 卡套管接头 |
| 接头 2 尺寸 | 6 mm |
| 接头 2 类型 | 世伟洛克® 卡套管接头 |
| Cv 最大值 | 0.27 |
| 最高温度,°F (°C) | 150 (65) |
| 最低温度, °F (°C) | -10 (-23) |
| eClass (4.1) | 37010206 |
| eClass (5.1.4) | 37011800 |
| eClass (6.0) | 37011801 |
| eClass (6.1) | 37011801 |
| eClass (10.1) | 37011801 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141621 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141621 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141621 |
| UNSPSC (15.1) | 40141621 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141621 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LVV-DPBW4-P | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | 卡套管对接焊接 | 1/4 in. | 卡套管对接焊接 | View Product |
| 6LVV-DPC233P-C | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | 可旋转外螺纹 VCR® 金属垫片面密封 | 1/4 in. | 内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 | View Product |
| 6LVV-DPFR4-P | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | View Product |
| 6LVV-DPFR4-P1 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | View Product |
| 6LVV-DPFR4-P-GR | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | View Product |
| 6LVV-DPLFR4-P | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | View Product |
| 6LVV-DPLVR4-P | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | View Product |
| 6LVV-DPMR4-P | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | 可旋转外螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)可旋转 VCR 外螺纹 | View Product |
| 6LVV-DPS4 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | View Product |
| 6LVV-DPTFR4-P | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | View Product |
| 6LVV-DPVR4-P | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | View Product |
| 6LVV-DPVR4-P1 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | View Product |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。