|
316L VAR UHP 高流量隔膜密封阀,1/2 in. 世伟洛克内螺纹 VCR 接头,SC-01 清洁,NC 执行机构
Part #: 6LV-DFFR8-P-C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Straight Pattern, with ActuatorFulfill your high-purity or ultrahigh-purity system needs with Swagelok diaphragm-sealed valves, which are available in a wide variety of sizes, materials, and configurations for a range of applications. Log in or Register to view price ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316L VAR UHP 高流量隔膜密封阀,1/2 in. 世伟洛克内螺纹 VCR 接头,SC-01 清洁,NC 执行机构
Log in or Register to view price
Catalogs
Straight Pattern, with Actuator
316L VAR 不锈钢阀体; 工作压力可达 300 psig (20.6 bar); 1/4、3/8 和 1/2 in.;10 和 12 mm 端接
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
此文件对世伟洛克公司生产用于光伏行业的不锈钢产品进行了规定。此文件必须与产品目录、技术公告及报告一起使用,这样产品信 息才完整。此文件的应用仅限于与介质接触的系统部件。
Features: This technical report provides data on Swagelok® DF series diaphragm valves. The report covers: P surface finish specifications; static particle counting; moisture analysis; hydrocarbon analysis; ionic cleanliness; lab cycle test data.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
如果必要的话使用散热器以防止过度加热内部元 件; 如果轨道焊接操作较好的话,可以不需要散热 设备; 确保阀门处于打开位置以在焊接过程中维持持续 的吹扫气流; 使用高质量的吹扫气体以保持清洁 并减少焊接污染.
Specifications
6LV-DFFR8-P-C — 316L VAR UHP 高流量隔膜密封阀,1/2 in. 世伟洛克内螺纹 VCR 接头,SC-01 清洁,NC 执行机构
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316L VAR |
| Cleaning Process | Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | Face Seal (Metal Gasket) Female VCR |
| Connection 2 Size | 1/2 in. |
| Connection 2 Type | Face Seal (Metal Gasket) Female VCR |
| CV Maximum | 0.8 |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 150 (65) |
| Minimum Temperature, °F (°C) | -10 (-23) |
| eClass (4.1) | 37010206 |
| eClass (5.1.4) | 37011800 |
| eClass (6.0) | 37011801 |
| eClass (6.1) | 37011801 |
| eClass (10.1) | 37011801 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141621 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141621 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141621 |
| UNSPSC (15.1) | 40141621 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-DFBW6-P-C | 316L VAR | 3/8 in. | 卡套管对接焊接 | 3/8 in. | 卡套管对接焊接 | View Product |
| 6LV-DFBW8-P-C | 316L VAR | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | View Product |
| 6LV-DFHFR4-P-C | 316L VAR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR | View Product |
| 6LV-DFHFR4-P-O | 316L VAR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR | View Product |
| 6LV-DFMR8-P-C | 316L VAR | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)W/外螺纹螺母 | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)W/外螺纹螺母 | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.