text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à pointeau série IPT NVT en acier inoxydable 316, raccord pour tube moyenne pression série FK 1/2 po, embout de tige en V, 1378 bar (20 000 psi)

Part #: NVT8FK1VB20

Specifications

Attribute Value
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/2 in.
接头 1 类型 世伟洛克® 中压卡套管接头
接头 2 尺寸 1/2 in.
接头 2 类型 世伟洛克® 中压卡套管接头
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141600
直通型,V 型阀杆

世伟洛克提供广泛的针型截止阀和调压阀系列,用于控制一般和苛刻工作环境下的流量。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Warning: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。

Vanne à pointeau série IPT NVT en acier inoxydable 316, raccord pour tube moyenne pression série FK 1/2 po, embout de tige en V, 1378 bar (20 000 psi)

Part #: NVT8FK1VB20
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

直通型,V 型阀杆
世伟洛克提供广泛的针型截止阀和调压阀系列,用于控制一般和苛刻工作环境下的流量。

Specifications

NVT8FK1VB20 — Vanne à pointeau série IPT NVT en acier inoxydable 316, raccord pour tube moyenne pression série FK 1/2 po, embout de tige en V, 1378 bar (20 000 psi)

Attribute Value
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/2 in.
接头 1 类型 世伟洛克® 中压卡套管接头
接头 2 尺寸 1/2 in.
接头 2 类型 世伟洛克® 中压卡套管接头
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141600
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
NVT4FK1VA20 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 View Product
NVT4H1VM60 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹高压锥形和螺纹连接 1/4 in. 内螺纹高压锥形和螺纹连接 View Product
NVT4H1VY30 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹高压锥形和螺纹连接 1/4 in. 内螺纹高压锥形和螺纹连接 View Product
NVT4M1VA20 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹中压锥形和螺纹连接 1/4 in. 内螺纹中压锥形和螺纹连接 View Product
NVT4N1VG15 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT View Product
NVT6M1VA20 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹中压锥面和螺纹连接 3/8 in. 内螺纹中压锥面和螺纹连接 View Product
NVT8N1VB15 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT View Product
NVT9H1VM60 316 不锈钢 9/16 in. 内螺纹高压锥形和螺纹连接 9/16 in. 内螺纹高压锥形和螺纹连接 View Product
NVT9H1VY30 316 不锈钢 9/16 in. 内螺纹高压锥形和螺纹连接 9/16 in. 内螺纹高压锥形和螺纹连接 View Product
NVT9M1VB20 316 不锈钢 9/16 in. 内螺纹中压锥形和螺纹连接 9/16 in. 内螺纹中压锥形和螺纹连接 View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.