|
不锈钢 ANSI 法兰转换接头,1/2 in.世伟洛克卡套管接头,NPS 1 in.,600 级
Part #: SS-810-F16-600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsFlanges meet ASME, DIN EN, and JIS standards across various sizes and pressure classes. Wrench flats used for easy fitting assembly and gaugeability on installation. Log in or Register to view price 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Warning: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Warning: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。
不锈钢 ANSI 法兰转换接头,1/2 in.世伟洛克卡套管接头,NPS 1 in.,600 级
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
特点:从法兰管道系统到卡套管系统的无螺纹、无焊接过渡;法兰类型符合 ASME、DIN、EN 和 JIS 标准;一体式法兰锻件;可与长达 50 mm 和 2 in. 的世伟洛克® 卡套管接头端接配合使用
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Specifications
SS-810-F16-600 — 不锈钢 ANSI 法兰转换接头,1/2 in.世伟洛克卡套管接头,NPS 1 in.,600 级
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 不锈钢 |
| Cleaning Process | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | 世伟洛克® 卡套管接头 |
| Connection 2 Size | NPS 1 in. |
| Connection 2 Type | ANSI 法兰,600 级 |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020230 |
| eClass (5.1.4) | 37020205 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141710 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173103 |
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
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10M0-F8-150 | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1/2 in. | ANSI 法兰,150 级 | View Product |
| SS-1210-F12-150 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 3/4 in. | ANSI 法兰,150 级 | View Product |
| SS-1210-F12-300 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 3/4 in. | ANSI 法兰,300 级 | View Product |
| SS-1210-F12-600 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 3/4 in. | ANSI 法兰,600 级 | View Product |
| SS-1210-F16-150 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1 in. | ANSI 法兰,150 级 | View Product |
| SS-12M0-F12-600 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 3/4 in. | ANSI 法兰,600 级 | View Product |
| SS-12M0-F32-150 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 2 in. | ANSI 法兰,150 级 | View Product |
| SS-12M0-F32-300 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 2 in. | ANSI 法兰,300 级 | View Product |
| SS-12M0-F8-150 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1/2 in. | ANSI 法兰,150 级 | View Product |
| SS-12M0-F8-300 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1/2 in. | ANSI 法兰,300 级 | View Product |
| SS-1610-F16-150 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1 in. | ANSI 法兰,150 级 | View Product |
| SS-1610-F16-300 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1 in. | ANSI 法兰,300 级 | View Product |
| SS-1610-F16-600 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1 in. | ANSI 法兰,600 级 | View Product |
| SS-1610-F32-150 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 2 in. | ANSI 法兰,150 级 | View Product |
| SS-600-F8-150 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1/2 in. | ANSI 法兰,150 级 | View Product |
| SS-600-F8-300 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1/2 in. | ANSI 法兰,300 级 | View Product |
| SS-810-F12-150 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 3/4 in. | ANSI 法兰,150 级 | View Product |
| SS-810-F12-300 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 3/4 in. | ANSI 法兰,300 级 | View Product |
| SS-810-F12-600 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 3/4 in. | ANSI 法兰,600 级 | View Product |
| SS-810-F16-150 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1 in. | ANSI 法兰,150 级 | View Product |
| SS-810-F16-300 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1 in. | ANSI 法兰,300 级 | View Product |
| SS-810-F32-150 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 2 in. | ANSI 法兰,150 级 | View Product |
| SS-810-F8-150 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1/2 in. | ANSI 法兰,150 级 | View Product |
| SS-810-F8-300 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1/2 in. | ANSI 法兰,300 级 | View Product |
| SS-810-F8-600 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1/2 in. | ANSI 法兰,600 级 | View Product |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。