text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, accouplement VCR femelle 1/2 po

零部件号:SS-8-VCR-CG

规格

属性
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe
Größe Verbindung 2 1/2 Zoll
Typ Verbindung 2 VCR® -Abdichtung mit Innengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Gerade Ausführungen

Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, accouplement VCR femelle 1/2 po

零部件号:SS-8-VCR-CG
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

Gerade Ausführungen
Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

规格

SS-8-VCR-CG — Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, accouplement VCR femelle 1/2 po

属性
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe
Größe Verbindung 2 1/2 Zoll
Typ Verbindung 2 VCR® -Abdichtung mit Innengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
6LV-4-VCR-6-DM-010P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
6LV-4-VCR-6-DM-017P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
6LV-4-VCR-6-DM-020P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
6LV-4-VCR-6-DM-026P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
6LV-4-VCR-6-DM-030P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
6LV-4-VCR-6-DM-045P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
6LV-4-VCR-6-DM-100P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
SS-12-VCR-6-DM 316 不锈钢 3/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 3/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
SS-2-VCR-6-DM 316 不锈钢 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
SS-4-VCR-6-DF 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 查看产品
SS-4-VCR-6-DM 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
SS-4-VCR-6-DMP 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
SS-4-VCR-CG 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 查看产品
SS-8-VCR-6-DF 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/2 in. 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 查看产品
SS-8-VCR-6-DM 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面