|
不锈钢缓冲器/压力表保护器,1/2 in. 内螺纹 NPT x 1/2 in. 外螺纹 NPT,空气-蒸汽为 75 至 119 SUS
Part #: SS-8-SA-EA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
直通世伟洛克缓冲接头可保护压力表和仪器免受系统压力波动和振动的影响。压力阻尼(阻滞)是通过使用多孔烧结 316 不锈钢元件来实现的。 Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
不锈钢缓冲器/压力表保护器,1/2 in. 内螺纹 NPT x 1/2 in. 外螺纹 NPT,空气-蒸汽为 75 至 119 SUS
Log in or Register to view price
Catalogs
直通
40、50、63、100、115 和 160 mm (1 1/2、2、2 1/2、4、4 1/2 和 6 in.) 度盘尺寸; 精度符合 ASME、EN 和 JIS; 可供应多种端接,包括世伟洛克® (Swagelok®) 卡套管转换接头; 中心向后安装、下端向后安装和下端安装配置; 不锈钢和增强热塑结构
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Specifications
SS-8-SA-EA — 不锈钢缓冲器/压力表保护器,1/2 in. 内螺纹 NPT x 1/2 in. 外螺纹 NPT,空气-蒸汽为 75 至 119 SUS
| Attribute | Value |
|---|---|
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 1/2 in. |
| 接头 1 类型 | 内螺纹 NPT |
| 接头 2 尺寸 | 1/2 in. |
| 接头 2 类型 | 外螺纹 NPT |
| 流量限制器 | 否 |
| eClass (4.1) | 37011402 |
| eClass (5.1.4) | 37011401 |
| eClass (6.0) | 27209102 |
| eClass (6.1) | 37011401 |
| eClass (10.1) | 37011401 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 41116500 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
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
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4-SA-EA | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
| SS-4-SA-EG | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
| SS-4-SA-EL | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
| SS-4-SA-EW | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
| SS-8-SA-EW | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。