text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, Male NPT Connector Body, 1/4 in. VCR x 1/8 in. MNPT

零部件号:SS-4-VCR-1-2

规格

属性 值
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/4 in.
接头 1 类型 VCR® 金属垫片面密封管接头
接头 2 尺寸 1/8 in.
接头 2 类型 外螺纹 NPT
流量限制器 否
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
直通

使用世伟洛克 VCR® 金属垫片面密封,可以在保持金属对金属密封高纯性的同时实现密封连接。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, Male NPT Connector Body, 1/4 in. VCR x 1/8 in. MNPT

零部件号:SS-4-VCR-1-2
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

直通
使用世伟洛克 VCR® 金属垫片面密封,可以在保持金属对金属密封高纯性的同时实现密封连接。

规格

SS-4-VCR-1-2 — 316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, Male NPT Connector Body, 1/4 in. VCR x 1/8 in. MNPT

属性 值
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/4 in.
接头 1 类型 VCR® 金属垫片面密封管接头
接头 2 尺寸 1/8 in.
接头 2 类型 外螺纹 NPT
流量限制器 否
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
316L-4-HVCR-1A6 316L 不锈钢 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封接头 3/8 in. 自动卡套管焊接 查看产品
6LV-4-HVCR-1-6TB7 316L VAR 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封接头 3/8 in. 卡套管对接焊接 查看产品
6LV-4-HVCR-1-6TB7P 316L VAR 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封接头 3/8 in. 卡套管对接焊接 查看产品
SS-12-VCR-1-12 316 不锈钢 3/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 3/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-16-VCR-1-16 316 不锈钢 1 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-2-VCR-1-2 316 不锈钢 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/8 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4-VCR-1-00032 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 9/16-18 in. 直外螺纹 O 型圈密封 查看产品
SS-4-VCR-1-4 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4-VCR-1-4RT 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 查看产品
SS-4-VCR-1-8 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4-VCR-1-OR 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 7/16-20 in. O 型圈密封 SAE/MS 直外螺纹 查看产品
SS-4-VCR-6-200 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4-VCR-6-400 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4-VCR-6-600 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4-VCR-6-6M0 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4-VCR-6-8M0 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8-VCR-1-01081 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 9/16-18 in. 直外螺纹 O 型圈密封 查看产品
SS-8-VCR-1-4 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-8-VCR-1-6 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-8-VCR-1-8 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-8-VCR-1-8ST 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 3/4-16 in. SAE/MS 直外螺纹 查看产品
SS-8-VCR-6-400 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8-VCR-6-600 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8-VCR-6-810 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面