|
316 不锈钢 VCO O 型圈面密封接头,外螺纹 SAE/MS 连接,1/4 in. VCO 接头 x 9/16-18 直螺纹
零部件号:SS-4-VCO-1-6ST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
直通使用适合一般工业、高纯度和高压应用的世伟洛克 VCO® 多用途接头,可轻松安装在狭窄的空间中。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
目录
直通
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
规格
SS-4-VCO-1-6ST — 316 不锈钢 VCO O 型圈面密封接头,外螺纹 SAE/MS 连接,1/4 in. VCO 接头 x 9/16-18 直螺纹
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 1/4 in. |
| 接头 1 类型 | VCO® O 型圈面密封接头 |
| 接头 2 尺寸 | 9/16-18 in. |
| 接头 2 类型 | SAE/MS 直外螺纹 |
| 流量限制器 | 否 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 1/4 in. | 自动卡套管对焊 | 查看产品 |
| SS-12-VCO-1-12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-12-VCO-6-1210 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-16-VCO-1 | 316 不锈钢 | 1 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 1 in. | 卡套管承插焊接 | 查看产品 |
| SS-16-VCO-1-16 | 316 不锈钢 | 1 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-4-VCO-1 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 1/4 in. | 卡套管承插焊接 | 查看产品 |
| SS-4-VCO-1-2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-4-VCO-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-4-VCO-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 查看产品 |
| SS-4-VCO-1-BL | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Blind (Undrilled) Body | - | - | 查看产品 |
| SS-4-VCO-6-200 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 查看产品 |
| SS-4-VCO-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 查看产品 |
| SS-4-VCO-6-6M0 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-6-VCO-1 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 3/8 in. | 卡套管承插焊接 | 查看产品 |
| SS-8-VCO-1 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 1/2 in. | 卡套管承插焊接 | 查看产品 |
| SS-8-VCO-1-6 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-8-VCO-1-6ST | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 9/16-18 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 查看产品 |
| SS-8-VCO-1-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-8-VCO-1-BL | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCO® O 型圈面密封盲孔(未钻孔)本体 | - | - | 查看产品 |
| SS-8-VCO-6-600 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-8-VCO-6-810 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。