|
316 不锈钢 VCO O 型圈面密封接头,外螺纹 SAE/MS 连接,1/4 in. VCO 接头 x 7/16-20 直螺纹
부품 번호: SS-4-VCO-1-4ST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형스웨즈락 VCO® 다목적 피팅으로 좁은 공간에서 일반산업, 고순도 및 고압 애플리케이션을 위한 설치가 쉽습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
316 不锈钢 VCO O 型圈面密封接头,外螺纹 SAE/MS 连接,1/4 in. VCO 接头 x 7/16-20 直螺纹
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-4-VCO-1-4ST — 316 不锈钢 VCO O 型圈面密封接头,外螺纹 SAE/MS 连接,1/4 in. VCO 接头 x 7/16-20 直螺纹
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 1 종류 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 |
| 연결구 2 크기 | 7/16-20인치 |
| 연결구 2 종류 | 수나사 SAE/MS 평행나사 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| 윤활제 | 다우 코닝 111 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 1/4 in. | 自动卡套管对焊 | 제품 보기 |
| SS-12-VCO-1-12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-VCO-6-1210 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
| SS-16-VCO-1 | 316 不锈钢 | 1 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 1 in. | 卡套管承插焊接 | 제품 보기 |
| SS-16-VCO-1-16 | 316 不锈钢 | 1 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-1 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 1/4 in. | 卡套管承插焊接 | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-1-2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-1-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-1-6ST | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 9/16-18 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-1-BL | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCO® O 型圈面密封盲孔(未钻孔)本体 | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-6-200 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-6-400 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-6-6M0 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
| SS-6-VCO-1 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 3/8 in. | 卡套管承插焊接 | 제품 보기 |
| SS-8-VCO-1 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 1/2 in. | 卡套管承插焊接 | 제품 보기 |
| SS-8-VCO-1-6 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-VCO-1-6ST | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 9/16-18 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-8-VCO-1-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-VCO-1-BL | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCO® O 型圈面密封盲孔(未钻孔)本体 | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-VCO-6-600 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
| SS-8-VCO-6-810 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCO® O 型圈面密封接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。