|
Stainless Steel Snubber / Gauge Protector, 1/4 in. Female NPT x 1/4 in. Male NPT, Oils from 250 to 1000 SUS
零部件号:SS-4-SA-EL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
StraightsStraight gauge protector fitting shields pressure instruments from system spikes and pulsations—ideal for extending gauge life in high-pressure setups. 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
目录
Straights
40、50、63、100、115 和 160 mm (1 1/2、2、2 1/2、4、4 1/2 和 6 in.) 度盘尺寸; 精度符合 ASME、EN 和 JIS; 可供应多种端接,包括世伟洛克® (Swagelok®) 卡套管转换接头; 中心向后安装、下端向后安装和下端安装配置; 不锈钢和增强热塑结构
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
规格
SS-4-SA-EL — Stainless Steel Snubber / Gauge Protector, 1/4 in. Female NPT x 1/4 in. Male NPT, Oils from 250 to 1000 SUS
| 属性 | 值 |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Female NPT |
| Connection 2 Size | 1/4 in. |
| Connection 2 Type | Male NPT |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37011402 |
| eClass (5.1.4) | 37011401 |
| eClass (6.0) | 27209102 |
| eClass (6.1) | 37011401 |
| eClass (10.1) | 37011401 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 41116500 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4-SA-EA | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-4-SA-EG | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-4-SA-EW | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-8-SA-EA | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-8-SA-EW | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。