|
不锈钢公称管接头,转换接头,1/4 in. ISO 锥形内螺纹 x 1/4 in. 外螺纹 NPT
零部件号:SS-4-AT-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
直通选择多种尺寸和材质的精密制造的世伟洛克接头、转换接头及更多产品,以适合您的应用。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
目录
直通
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
规格
SS-4-AT-4 — 不锈钢公称管接头,转换接头,1/4 in. ISO 锥形内螺纹 x 1/4 in. 外螺纹 NPT
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 1/4 in. |
| 接头 1 类型 | ISO 锥形内螺纹 |
| 接头 2 尺寸 | 1/4 in. |
| 接头 2 类型 | 外螺纹 NPT |
| 流量限制器 | 否 |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-12-A-12RS | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 3/4 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | 查看产品 |
| SS-12-A-12RT | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 3/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | 查看产品 |
| SS-12-AN-1-12 | 316 不锈钢 | 1 1/16-12 in. | JIC 外螺纹 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-12-SAE-7-12 | 316 不锈钢 | 1 1/16-12 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-16-A | 316 不锈钢 | 1 in. | 内螺纹 NPT | 1 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-16-A-16RS | 316 不锈钢 | 1 in. | 内螺纹 NPT | 1 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | 查看产品 |
| SS-16-A-16RT | 316 不锈钢 | 1 in. | 内螺纹 NPT | 1 in. | ISO 锥形外螺纹 | 查看产品 |
| SS-16-AN-1-16 | 316 不锈钢 | 1 5/16-12 in. | JIC 外螺纹 | 1 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-2-A | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-2-A-2RS | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 1/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | 查看产品 |
| SS-2-A-2RT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 1/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | 查看产品 |
| SS-4-A | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-4-A-4RS | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | 查看产品 |
| SS-4-A-4RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | 查看产品 |
| SS-4-AG-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | ISO 平行内螺纹 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-4-AN-1-2 | 316 不锈钢 | 7/16-20 in. | JIC 外螺纹 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-4-AN-1-4 | 316 不锈钢 | 7/16-20 in. | JIC 外螺纹 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-4-SAE-1-4 | 316 不锈钢 | 7/16-20 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-4-SAE-1-4AN | 316 不锈钢 | 7/16-20 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 1/4 in. | JIC 外螺纹 | 查看产品 |
| SS-4-SAE-7-4 | 316 不锈钢 | 7/16-20 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-6-A | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-6-A-6RS | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | 查看产品 |
| SS-6-A-6RT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | 查看产品 |
| SS-6-AG-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | ISO 平行内螺纹 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-6-AN-1-4 | 316 不锈钢 | 9/16-18 in. | JIC 外螺纹 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-6-AN-1-6 | 316 不锈钢 | 9/16-18 in. | JIC 外螺纹 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-6-A-RT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | 查看产品 |
| SS-6-AT-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-6-SAE-1-4 | 316 不锈钢 | 9/16-18 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-6-SAE-1-6 | 316 不锈钢 | 9/16-18 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-6-SAE-1-6AN | 316 不锈钢 | 9/16-18 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 3/8 in. | JIC 外螺纹 | 查看产品 |
| SS-6-SAE-7-4 | 316 不锈钢 | 9/16-18 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-6-SAE-7-6 | 316 不锈钢 | 9/16-18 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-8-A | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-8-A-8RS | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | 查看产品 |
| SS-8-A-8RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | 查看产品 |
| SS-8-AG-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | ISO 平行内螺纹 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-8-AN-1-8 | 316 不锈钢 | 3/4-16 in. | JIC 外螺纹 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-8-AT-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | ISO 锥形内螺纹 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-8-SAE-1-8 | 316 不锈钢 | 3/4-16 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-8-SAE-7-8 | 316 不锈钢 | 3/4-16 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.