|
Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 12mm Swagelok Tube Fitting, NPS 2 in., Class 150
零部件号:SS-12M0-F32-150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
StraightsFlanges meet ASME, DIN EN, and JIS standards across various sizes and pressure classes. Wrench flats used for easy fitting assembly and gaugeability on installation. 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
目录
Straights
特点:从法兰管道系统到卡套管系统的无螺纹、无焊接过渡;法兰类型符合 ASME、DIN、EN 和 JIS 标准;一体式法兰锻件;可与长达 50 mm 和 2 in. 的世伟洛克® 卡套管接头端接配合使用
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
规格
SS-12M0-F32-150 — Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 12mm Swagelok Tube Fitting, NPS 2 in., Class 150
| 属性 | 值 |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 12 mm |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Fitting |
| Connection 2 Size | NPS 2 in. |
| Connection 2 Type | ANSI Flange, Class 150 |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020230 |
| eClass (5.1.4) | 37020205 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141710 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173103 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10M0-F8-150 | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1/2 in. | ANSI 法兰,150 级 | 查看产品 |
| SS-1210-F12-150 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 3/4 in. | ANSI 法兰,150 级 | 查看产品 |
| SS-1210-F12-300 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 3/4 in. | ANSI 法兰,300 级 | 查看产品 |
| SS-1210-F12-600 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 3/4 in. | ANSI 法兰,600 级 | 查看产品 |
| SS-1210-F16-150 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1 in. | ANSI 法兰,150 级 | 查看产品 |
| SS-12M0-F12-600 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 3/4 in. | ANSI 法兰,600 级 | 查看产品 |
| SS-12M0-F32-300 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 2 in. | ANSI 法兰,300 级 | 查看产品 |
| SS-12M0-F8-150 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1/2 in. | ANSI 法兰,150 级 | 查看产品 |
| SS-12M0-F8-300 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1/2 in. | ANSI 法兰,300 级 | 查看产品 |
| SS-1610-F16-150 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1 in. | ANSI 法兰,150 级 | 查看产品 |
| SS-1610-F16-300 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1 in. | ANSI 法兰,300 级 | 查看产品 |
| SS-1610-F16-600 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1 in. | ANSI 法兰,600 级 | 查看产品 |
| SS-1610-F32-150 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 2 in. | ANSI 法兰,150 级 | 查看产品 |
| SS-600-F8-150 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1/2 in. | ANSI 法兰,150 级 | 查看产品 |
| SS-600-F8-300 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1/2 in. | ANSI 法兰,300 级 | 查看产品 |
| SS-810-F12-150 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 3/4 in. | ANSI 法兰,150 级 | 查看产品 |
| SS-810-F12-300 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 3/4 in. | ANSI 法兰,300 级 | 查看产品 |
| SS-810-F12-600 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 3/4 in. | ANSI 法兰,600 级 | 查看产品 |
| SS-810-F16-150 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1 in. | ANSI 法兰,150 级 | 查看产品 |
| SS-810-F16-300 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1 in. | ANSI 法兰,300 级 | 查看产品 |
| SS-810-F16-600 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1 in. | ANSI 法兰,600 级 | 查看产品 |
| SS-810-F32-150 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 2 in. | ANSI 法兰,150 级 | 查看产品 |
| SS-810-F8-150 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1/2 in. | ANSI 法兰,150 级 | 查看产品 |
| SS-810-F8-300 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1/2 in. | ANSI 法兰,300 级 | 查看产品 |
| SS-810-F8-600 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1/2 in. | ANSI 法兰,600 级 | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。