|
Raccord pour tube Swagelok en laiton, connecteur femelle, diam. ext. tube 3/4 po x filetage NPT femelle 3/4 po
Réf. pièce : B-1210-7-12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour tube Swagelok en laiton, connecteur femelle, diam. ext. tube 3/4 po x filetage NPT femelle 3/4 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
B-1210-7-12 — Raccord pour tube Swagelok en laiton, connecteur femelle, diam. ext. tube 3/4 po x filetage NPT femelle 3/4 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Laiton |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/4 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Dimension du raccordement 2 | 3/4 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT femelle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-810-7-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| 6MO-810-7-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| B-1010-7-6 | 黄铜 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| B-1010-7-8 | 黄铜 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| B-12M0-7-4RT | 黄铜 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| B-1410-7-12 | 黄铜 | 7/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| B-1810-7-16 | 黄铜 | 1 1/8 英寸 | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| B-200-7-2 | 黄铜 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| B-200-7-4 | 黄铜 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| B-400-7-2 | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| B-400-7-4 | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| B-400-7-4RG | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| B-400-7-6 | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| B-400-7-8 | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| B-600-7-4 | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| B-600-7-4RT | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| B-600-7-6 | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| B-600-7-8 | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| B-6M0-7-4RG | 黄铜 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| B-810-7-8 | 黄铜 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| HC-810-7-8 | C-276 合金 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| M-400-7-4 | 合金 400/R-405 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| M-810-7-8 | 合金 400/R-405 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| S-1210-7-12 | 碳钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| S-810-7-8 | 碳钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-100-7-2 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-100-7-4 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-1010-7-12 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-1010-7-6 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-1010-7-8 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-10M0-7-4 | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-10M0-7-4RG | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-10M0-7-4RJ | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Afficher le produit |
| SS-10M0-7-4RT | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-10M0-7-6 | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-10M0-7-6RG | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-10M0-7-6RT | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-10M0-7-8 | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-10M0-7-8RG | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-10M0-7-8RJ | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Afficher le produit |
| SS-10M0-7-8RT | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-1210-7-12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-1210-7-12RT | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-1210-7-16 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-1210-7-8 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-0007 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-12 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-12RT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-4 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-4RG | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-4RT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-6 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-6RG | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-6RJ | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-6RT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-8 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-8RG | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-8RJ | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-8RT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-M20X1.5RG | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | M20 x 1.5 | 公制压力表内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-1410-7-12 | 316 不锈钢 | 7/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-15M0-7-8 | 316 不锈钢 | 15 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-1610-7-12 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-1610-7-16 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-1610-7-8 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-16M0-7-8 | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-18M0-7-8 | 316 不锈钢 | 18 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-2000-7-20 | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 1/4 英寸 | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-200-7-2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-200-7-2RT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-200-7-4 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-200-7-4RG | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-20M0-7-12 | 316 不锈钢 | 20 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-20M0-7-8 | 316 不锈钢 | 20 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-22M0-7-12 | 316 不锈钢 | 22 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-22M0-7-12RP | 316 不锈钢 | 22 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 平行内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-2400-7-24 | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-25M0-7-16 | 316 不锈钢 | 25 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-25M0-7-16RP | 316 不锈钢 | 25 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | ISO 平行内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-300-7-2 | 316 不锈钢 | 3/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-3M0-7-4 | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-3M0-7-4RG | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-400-7-12 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-400-7-2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-400-7-2RG | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-400-7-2RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-400-7-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-400-7-4RG | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-400-7-4RJ | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Afficher le produit |
| SS-400-7-4RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-400-7-4SC11 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-400-7-6 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-400-7-6RG | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-400-7-6RJ | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Afficher le produit |
| SS-400-7-6RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-400-7-8 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-400-7-8RG | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-400-7-8RJ | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Afficher le produit |
| SS-400-7-8RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-500-7-4 | 316 不锈钢 | 5/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-600-7-12 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-600-7-2 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-600-7-4 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-600-7-4RG | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-600-7-4RJ | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Afficher le produit |
| SS-600-7-4RT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-600-7-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-600-7-6RG | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-600-7-6RJ | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Afficher le produit |
| SS-600-7-6RT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-600-7-8 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-600-7-8RG | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-600-7-8RJ | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Afficher le produit |
| SS-600-7-8RT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-2 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-2RG | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-2RP | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 平行内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-2RT | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-4 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-4RG | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-4RJ | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-4RP | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-4RT | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-6 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-6RG | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-6RT | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-8 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-8RG | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-8RJ | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-8RT | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-810-7-12 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-810-7-16 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-810-7-4 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-810-7-4RJ | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Afficher le produit |
| SS-810-7-4RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-810-7-6 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-810-7-6RG | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-810-7-6RJ | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Afficher le produit |
| SS-810-7-6RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-810-7-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-810-7-8RG | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-810-7-8RJ | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Afficher le produit |
| SS-810-7-8RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-810-7-8ST | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4-16 in. | SAE/MS 直螺纹 | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-2 | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-4 | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-4RG | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-4RJ | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-4RT | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-6 | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-6RG | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-6RT | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-8 | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-8RG | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-8RJ | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-8RT | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形内螺纹 | Afficher le produit |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。