text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VAR VCR 面密封接头, 流量限制器, 0.100 in. (2.540 mm) 最小公称孔口

零部件号:6LV-4-VCR-6-DM-100P

规格

属性 值
阀体材料 316L VAR
清洁工艺 超高纯工艺规范 (SC-01)
接头 1 尺寸 1/4 in.
接头 1 类型 VCR® 金属垫片面密封管接头
接头 2 尺寸 1/4 in.
接头 2 类型 VCR® 金属垫片面密封管接头
特点 电抛光处理
流量限制器 是
最小标称开口宽度 0.100 in. (2.540 mm)
eClass (4.1) 37020701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40183103
直通

使用世伟洛克 VCR® 金属垫片面密封,可以在保持金属对金属密封高纯性的同时实现密封连接。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

316L VAR VCR 面密封接头, 流量限制器, 0.100 in. (2.540 mm) 最小公称孔口

零部件号:6LV-4-VCR-6-DM-100P
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

直通
使用世伟洛克 VCR® 金属垫片面密封,可以在保持金属对金属密封高纯性的同时实现密封连接。

规格

6LV-4-VCR-6-DM-100P — 316L VAR VCR 面密封接头, 流量限制器, 0.100 in. (2.540 mm) 最小公称孔口

属性 值
阀体材料 316L VAR
清洁工艺 超高纯工艺规范 (SC-01)
接头 1 尺寸 1/4 in.
接头 1 类型 VCR® 金属垫片面密封管接头
接头 2 尺寸 1/4 in.
接头 2 类型 VCR® 金属垫片面密封管接头
特点 电抛光处理
流量限制器 是
最小标称开口宽度 0.100 in. (2.540 mm)
eClass (4.1) 37020701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40183103
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
6LV-4-VCR-6-DM-010P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
6LV-4-VCR-6-DM-017P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
6LV-4-VCR-6-DM-020P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
6LV-4-VCR-6-DM-026P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
6LV-4-VCR-6-DM-030P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
6LV-4-VCR-6-DM-045P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
SS-12-VCR-6-DM 316 不锈钢 3/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 3/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
SS-2-VCR-6-DM 316 不锈钢 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
SS-4-VCR-6-DF 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 查看产品
SS-4-VCR-6-DM 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
SS-4-VCR-6-DMP 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
SS-4-VCR-CG 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 查看产品
SS-8-VCR-6-DF 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/2 in. 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 查看产品
SS-8-VCR-6-DM 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
SS-8-VCR-CG 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/2 in. 内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面