|
公制焊接板,长 36 mm (1.42 in.)
Part #: 304-S1-WPM
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
焊接板使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。 Log in or Register to view price 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Catalogs
焊接板
316 / 316L 和 304 / 304L 不锈钢; 标准仪表系统用卡套管; 1/8 至 2 in. 和 3 至 25 mm 尺寸; 标记指示尺寸、材料、规格和炉号
Specifications
304-S1-WPM — 公制焊接板,长 36 mm (1.42 in.)
| Attribute | Value |
|---|---|
| 阀体材料 | 304 不锈钢 |
| 英制/公制 | 公制 |
| 长度 | 长 36 mm (1.42 in.) |
| eClass (4.1) | 37020312 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 37020232 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174607 |
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
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-WP | 304 不锈钢 | - | 长 1.42 in. (36.1 mm) | - | View Product |
| 304-S3-WP | 304 不锈钢 | - | 长 1.97 in. (50.0 mm) | - | View Product |
| 304-S5-WP | 304 不锈钢 | - | 长 2.76 in. (70.1 mm) | - | View Product |
| 304-S6-WP | 304 不锈钢 | - | 长 3.46 in. (87.9 mm) | - | View Product |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。