|
黄铜热交换器卡套管堵塞,3/4 in. 外径,管壁量规 15 至 20
Part #: B-12TP-15-20
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
热交换器卡套管堵塞:使用世伟洛克热交换器卡套管堵塞密封泄漏卡套管的端头,从而延长热交换器的使用寿命。 Log in or Register to view price 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
黄铜热交换器卡套管堵塞,3/4 in. 外径,管壁量规 15 至 20
Log in or Register to view price
Catalogs
热交换器卡套管堵塞:
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
Specifications
B-12TP-15-20 — 黄铜热交换器卡套管堵塞,3/4 in. 外径,管壁量规 15 至 20
| Attribute | Value |
|---|---|
| 阀体材料 | 黄铜 |
| 卡套管外径 | 3/4 in. |
| 管壁厚度计 | 15 - 20 |
| eClass (4.1) | 36040401 |
| eClass (5.1.4) | 36040101 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 22560208 |
| eClass (10.1) | 22560208 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 40142609 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183106 |
| UNSPSC (15.1) | 40183106 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
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
Container Size
|
Temperature Range
|
Body Material
|
Tube OD
|
Tube Wall Gauge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12TP-15-20 | - | - | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 15 - 20 | View Product |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。