|
155 系列气动弹簧复位执行机构
零部件号:MS-155-SR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
气动执行机构为您的世伟洛克阀门选择各种备件和附件。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
目录
气动执行机构
为您的世伟洛克阀门选择各种备件和附件。
ボール・バルブ用アクチュエーター・オプション
■ ラック・アンド・ピニオン式エアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ/■ ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ、ポジション・センサー/■ アクチュエーター付きボール・バルブ・アセンブリーまたは単品(キット)
规格
MS-155-SR — 155 系列气动弹簧复位执行机构
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 执行范围 | 180° 执行 |
| 执行机构排气量 体积 in.3 (cm3) | 30.5 (500) |
| 执行机构工作模式 | 弹簧回位 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 针对系列 | 155 系列 |
| eClass (4.1) | 27220202 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 27229102 |
| eClass (6.1) | 27229102 |
| eClass (10.1) | 27229102 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-131-DA | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-131-SR | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-131-SR-HT | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-133-DA | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-133-SR | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-133-SR-HT | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-135-DA | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-135-SR | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-151-DA | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-151-SR | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-151-SR-HT | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-153-DA | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-153-SR | - | - | - | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。