text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製PTFE製シール式クイック・コネクツ・ボディ、4.4 Cv、1/2 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: SS-QTM8A-B-8PF

仕様

属性
空気混入量 2 cm3
ボディ材質 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜)
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
最大Cv 4.4 - DESO型ステムと接続する場合、5.1 - SESO型ステムと接続する場合
潤滑剤 クライトックス 240AC グリース
Oリング材質 PTFE
最高使用圧力(室温での切り離し時) 1000 PSIG @ 0°F ~ 120 °F /68.9 BAR @ -17°C ~ 48°C
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 50 PSIG @ 70°F/3.4 BAR @ 21℃
シリーズ QTM8
スピリッジ(流体流出量) 1 cm3
試験 2 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ボディ

スウェージロックPTFE製シール式クイック・コネクツは、内部シール構造によりシール部を保護し、危険な用途で使用される多くの物質と化学的に併用することができるため、システムの完全性を高めることができます。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製PTFE製シール式クイック・コネクツ・ボディ、4.4 Cv、1/2 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: SS-QTM8A-B-8PF
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ボディ
スウェージロックPTFE製シール式クイック・コネクツは、内部シール構造によりシール部を保護し、危険な用途で使用される多くの物質と化学的に併用することができるため、システムの完全性を高めることができます。

仕様

SS-QTM8A-B-8PF — ステンレス鋼製PTFE製シール式クイック・コネクツ・ボディ、4.4 Cv、1/2 インチ・サイズ NPTめねじ

属性
空気混入量 2 cm3
ボディ材質 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜)
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
最大Cv 4.4 - DESO型ステムと接続する場合、5.1 - SESO型ステムと接続する場合
潤滑剤 クライトックス 240AC グリース
Oリング材質 PTFE
最高使用圧力(室温での切り離し時) 1000 PSIG @ 0°F ~ 120 °F /68.9 BAR @ -17°C ~ 48°C
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 50 PSIG @ 70°F/3.4 BAR @ 21℃
シリーズ QTM8
スピリッジ(流体流出量) 1 cm3
試験 2 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
M-QTM2A-B-4PF 400 合金 1/4 in. 内螺纹 NPT - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-400 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-4PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-4PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-4PMK2 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-4PMK5 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-600 Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-6M0 Xylan® 涂层 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-8M0K2 Xylan® 涂层 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-8M0K4 Xylan® 涂层 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 製品を見る
SS-QTM4A-B-400 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 製品を見る
SS-QTM4A-B-4PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - 製品を見る
SS-QTM4A-B-4PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 製品を見る
SS-QTM4A-B-600 Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 製品を見る
SS-QTM4A-B-6PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-1210 Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-12PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-12PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-1610 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-16PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-16PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-810 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-8PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - 製品を見る

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。